Menu Rechercher

Coussinets de palier - Coussinet pour plaque à épaulement

En stock

Les coussinets de palier constituent une solution idéale pour les axes de clôture ou les vannes présentes dans les plaques en acier. Installation par simple torsion grâce à la conception fendue.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de trou compatible Diamètre intérieur Plage d'épaisseur panneau Ajouter au panier
0,4106 € - 0,9058 € 8350 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.5 - 2.0 mm
En cours de production
10.0 mm
10.0 mm
1.5 - 2.0 mm
0,4164 € - 0,9204 € En cours de production
4.0 mm
4.0 mm
1.5 - 2.0 mm
0,3466 € - 0,5414 € 113038 En stock
10.0 mm
10.0 mm
2.1 mm
Bague 3.0 mm 4.2 mm 6.0 mm PA Naturel

10091432

Gamme de prix
0,9058 € - 0,4106 €

Niveaux de stock
8350 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Taille de trou compatible
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    4.2 mm
  • Hauteur interne
    2.1 mm
  • Hauteur totale
    3.6 mm
Bague 10.0 mm 11.7 mm 15.0 mm PA Naturel

10217535


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Taille de trou compatible
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur
    11.7 mm
  • Hauteur interne
    2.1 mm
  • Hauteur totale
    3.6 mm
Bague 4.0 mm 5.2 mm 7.0 mm PA Naturels

10217511

Gamme de prix
0,9204 € - 0,4164 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre extérieur
    5.2 mm
  • Hauteur interne
    2.1 mm
  • Hauteur totale
    3.6 mm
Passe-fil 10.0 mm 11.6 mm 15.0 mm PA Naturel

10588116

Gamme de prix
0,5414 € - 0,3466 €

Niveaux de stock
113038 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Taille de trou compatible
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur
    11.6 mm
  • Hauteur interne
    2.1 mm
  • Hauteur totale
    3.6 mm