Menu Rechercher

Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 40.0 25.0 Acier

Ce cylindre anti-vibration mâle-mâle est destiné à réduire le transfert des vibrations entre composants liés. Il amortit les vibrations et étend la durée de vie de l'équipement en réduisant le bruit induit par les chocs.
Nouvelle référence Essentra:

20195472

Ancienne référence Essentra:

20195472

72 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de filetage Mâle/Mâle
d1 40.0
h1 25.0
d2 M8
l1 20.0
Axial load max. kgf 155.0
Radial load max. kgf 18.0
Matière complète Rubber on silver zinc plated steel
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter