Menu Rechercher

Embout à lamelles Rond 20.0 mm Noir

Nouvelle référence Essentra:

10075203

Ancienne référence Essentra:

111037

7957 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
150 - 1499 0,1072 €
1500 + 0,0519 €
Qté par sac standard : 1500

Commande par lots de 150

Prix total :

16,08 €

150 x 0,1072 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Polyéthylène basse densité
Terminer Poli
Couleur Noir
Forme de tête Rond
Style d'installation Installation par pression
Griffes métalliques Non
Épaisseur tête 5.0 mm
Hauteur d'insert 11.5 mm
Diamètre de tube extérieur compatible 20.0 mm
Plage d'épaisseur de paroi compatible 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter