10185506
104000800005
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 49 | 21,593 € |
50 + | 19,014 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre du trou | 6.0 mm |
---|---|
Diamètre du trou | 0.236 in |
Largeur de face | 8.0 mm |
Largeur de face | 0.315 in |
Diamètre du moyeu | 12.0 mm |
Diamètre du moyeu | 0.472 in |
Largeur du moyeu | 6.0 mm |
Largeur du moyeu | 0.236 in |
Largeur totale | 16.0 mm |
Largeur totale | 0.63 in |
Matière complète | Polyoxyméthylène |
Couleur | Naturel |
Nombre de dents | 30 |
Type d'engrenage | Engrenage |
Code produit | 3926300090 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 HB |
Diamètre du pas | 30.0 mm |
Diamètre du pas | 1.181 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer