10004395
DLMSP-12-01
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,1747 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Type de fixation de trou A | Fixation à deux broches avec verrouillage |
Type de fixation de trou B | Fixation à deux broches avec verrouillage |
Diamètre du corps | 4.6 mm |
Diamètre du corps | 0.181 in |
Diamètre trou A | 3.9 mm |
Diamètre trou A | 0.154 in |
Diamètre trou B | 3.9 mm |
Diamètre trou B | 0.154 in |
Hauteur de tête de verrouillage B | 3.6 mm |
Hauteur de tête de verrouillage B | 0.142 in |
Longueur entretoise | 19.1 mm |
Longueur entretoise | 0.752 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer