10012505
LCBS-6-20-19
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,1421 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Type de fixation de trou A | Fixation à baïonnette avec verrouillage |
Type de fixation de trou B | Fixation à verrouillage pointe de flèche |
Diamètre du corps | 7.1 mm |
Diamètre du corps | 0.28 in |
Diamètre trou A | 4.0 mm |
Diamètre trou A | 0.157 in |
Diamètre trou B | 4.8 mm |
Diamètre trou B | 0.189 in |
Hauteur de tête de verrouillage B | 5.9 mm |
Hauteur de tête de verrouillage B | 0.232 in |
Longueur entretoise | 31.7 mm |
Longueur entretoise | 1.248 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer