10458303
491422
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finition | Polyamide noir |
---|---|
Couleur | Noir |
Matière du loquet | Zamak |
Type de poignée | Poignée de fermeture à soulever et tourner |
Type de clé | Pas de clé |
Hauteur de l'enceinte | 18.5 mm |
Hauteur de l'enceinte | 0.728 in |
Longueur de poignée | 110.0 mm |
Longueur de poignée | 4.331 in |
Largeur de poignée | 35.0 mm |
Largeur de poignée | 1.378 in |
Longueur du trou de montage | 100.0 mm |
Longueur du trou de montage | 3.937 in |
Largeur du trou de montage | 25.0 mm |
Largeur du trou de montage | 0.984 in |
Emprise | 24.5 mm |
Emprise | 0.965 in |
Code produit | 3926909790 |
Épaisseur tête | 12.0 mm |
Épaisseur tête | 0.472 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.