Menu Rechercher

Fermetures à soulever et tourner

En stock

Les verrous à soulever et à tourner sont actionnés par un simple mouvement de soulèvement et de rotation, et par compression. Ils sont faciles à assembler à l’aide d’un support ou d’une fixation encliquetable.

Ces verrous bénéficient d’une poignée peu encombrante et masquée lorsqu’elle n’est pas utilisée. Ils disposent également d’un réglage simple de la poignée pour plus de commodité. La gamme est disponible en plusieurs modèles, qui ont de multiples propriétés uniques. Les verrous à soulever et à tourner peuvent être utilisés dans de nombreuses applications intérieures et extérieures qui incluent, sans s’y limiter, les panneaux électriques, les capots de machines, les équipements ferroviaires et de construction.

Les modèles de la gamme comprennent des verrous à compression avec une compression actuelle de 5 mm, des poignées articulées avec ressort et fermeture par claquement dans diverses tailles, ainsi que des options pouvant fonctionner à l’aide d’un bouton-poussoir et des modèles entièrement en métal. La gamme inclut également des loquets à expansion qui optimisent les performances dans des conditions de vibration, et des serrures à tringle à trois points avec un engrenage intégré pour un verrouillage à points multiples.

Caractéristiques

  • Options d’ouverture à gauche ou à droite disponibles
  • Options vendues avec ou sans cames et/ou rotors
  • Les options de verrouillage comprennent : pas de clé, clés identiques (inclut les options de haute sécurité), clé CH751, clé Euro, clés différentes, mors double de 5 mm et cadenas.
  • Deux clés sont fournies avec chaque verrou (le cas échéant).
  • Options de clé disponibles avec un barillet en inox (cape anti-poussière)

Caractéristiques
  • Matières : alliage zinc et polyamide 6 chargé à 30 % en fibre de verre
  • Matières de la came : acier et polyamide 6 chargé à 30 % en fibre de verre
  • Matières de la bague/du joint : caoutchouc et polyuréthane (PU)
  • Options de finition : mate, revêtement poudre, chromée ou zinguée
  • Couleurs : noir ou naturel (argenté)
  • Options conformes aux normes DIN-EN ISO 1043-1 et DIN-EN 1774
  • Options classées IP65 et IP54
  • Options conformes à la norme NEMA 4
  • Options conformes RoHS

Pour des couleurs personnalisées ou d’autres options de cylindre et de rotor, veuillez contacter Essentra dès maintenant.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
20 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Poignée maximale Couleur Matière du loquet Ajouter au panier
4,368 € - 8,93 € 113 En stock
43.0 mm
Noir
Nylon
En cours de production
24.5 mm
Noir
Zamak
135 En stock
39.0 mm
Noir
Alliage zinc
2,79 € - 7,99 € 99 En stock
36.0 mm
Noir
Alliage zinc
2,79 € - 7,99 € 50 En stock
36.0 mm
Noir
Zamak
2,30 € - 6,56 € En cours de production
36.0 mm
Noir
Zamak
2,79 € - 7,99 € 240 En stock
25.0 mm
Noir
Zamak
1,46 € - 4,13 € 7 En stock
39.0 mm
Noir
Zamak
3,64 € - 7,49 € 106 En stock
29.0 mm
Noir
Zamak
3,82 € - 10,89 € 2848 En stock
29.0 mm
Noir
Zamak
1,69 € - 4,38 € En cours de production
39.0 mm
Noir
Zamak
3,14 € - 8,93 € En cours de production
29.0 mm
Noir
Zamak
2,79 € - 7,99 € 47 En stock
25.0 mm
Noir
Zamak
En cours de production
24.5 mm
Argent
Alliage zinc
2,45 € - 6,56 € 26 En stock
29.0 mm
Noir
Zamak
2,36 € - 6,62 € 16 En stock
25.0 mm
Noir
Zamak
2,15 € - 6,14 € 20 En stock
25.0 mm
Noir
Zamak
2,42 € - 6,90 € En cours de production
36.0 mm
Noir
Zamak
En cours de production
28.5 mm
Argent
Alliage zinc
1,46 € - 4,13 € En cours de production
39.0 mm
Noir
Alliage zinc
Fermeture à compression 18.2 mm 15.2 mm Nylon Noir

10064948

Gamme de prix
8,93 € - 4,368 €

Niveaux de stock
113 En stock
Caractéristiques
  • Terminer
    Polyamide noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière du loquet
    Nylon
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par levier
  • Type de clé
    Pas de clé
Poignée 100.0 mm 25.0 mm Zamak Noir

10458303


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Terminer
    Polyamide noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Type de poignée
    Poignée de fermeture à soulever et tourner
  • Type de clé
    Pas de clé
Fermeture à compression 50.0 mm 25.0 mm Alliage zinc Noir

20059972


Niveaux de stock
135 En stock
Caractéristiques
  • Terminer
    Polyamide noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière du loquet
    Alliage zinc
  • Type de clé
    Pas de clé
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
Fermeture à compression 50.0 mm 25.0 mm Alliage zinc Noir

20059958

Gamme de prix
7,99 € - 2,79 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • Terminer
    Polyamide noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière du loquet
    Alliage zinc
  • Type de poignée
    Poignée de fermeture à soulever et tourner
  • Type de clé
    Pas de clé
Fermeture à compression 36.0 mm Zamak Noir

20121211

Gamme de prix
7,99 € - 2,79 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Terminer
    Polyamide noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Type de poignée
    Poignée de fermeture à soulever et tourner
  • Inclut
    Nothing Included
Fermeture à compression Poignée de fermeture à soulever et tourner 36.0 mm

20121280

Gamme de prix
6,56 € - 2,30 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Terminer
    Polyamide noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Type de poignée
    Poignée de fermeture à soulever et tourner
  • Inclut
    Nothing Included
Fermeture à compression 25.0 mm Zamak Noir

20121259

Gamme de prix
7,99 € - 2,79 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • Terminer
    Polyamide noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Type de poignée
    Poignée de fermeture à soulever et tourner
  • Inclut
    Nothing Included
Fermeture à compression 39.0 mm Zamak Noir

20121303

Gamme de prix
4,13 € - 1,46 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Terminer
    Polyamide noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Type de poignée
    Poignée de fermeture à soulever et tourner
  • Inclut
    Nothing Included
Fermeture à compression 29.0 mm Zamak Noir

20121204

Gamme de prix
7,49 € - 3,64 €

Niveaux de stock
106 En stock
Caractéristiques
  • Terminer
    Polyamide noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Type de poignée
    Poignée de fermeture à soulever et tourner
  • Inclut
    Nothing Included
Fermeture à compression 29.0 mm Zamak Noir

20121198

Gamme de prix
10,89 € - 3,82 €

Niveaux de stock
2848 En stock
Caractéristiques
  • Terminer
    Polyamide noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Type de poignée
    Poignée de fermeture à soulever et tourner
  • Inclut
    Nothing Included
Fermeture à compression 39.0 mm Zamak Noir

20121235

Gamme de prix
4,38 € - 1,69 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Terminer
    Polyamide noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Type de poignée
    Poignée de fermeture à soulever et tourner
  • Inclut
    Nothing Included
Fermeture à compression 29.0 mm Zamak Noir

20121266

Gamme de prix
8,93 € - 3,14 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Terminer
    Polyamide noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Type de poignée
    Poignée de fermeture à soulever et tourner
  • Inclut
    Nothing Included
Fermeture à compression 25.0 mm Zamak Noir

20121242

Gamme de prix
7,99 € - 2,79 €

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Terminer
    Polyamide noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Type de poignée
    Poignée de fermeture à soulever et tourner
  • Inclut
    Nothing Included
Poignée articulée 50.0 mm 25.0 mm Alliage zinc Argent

10646250


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Terminer
    Chromé
  • Couleur
    Argent
  • Matière du loquet
    Alliage zinc
  • Inclut
    Two keys supplied with each latch
  • Type de clé
    Clé Euro
Fermeture à compression 29.0 mm Zamak Noir

20121273

Gamme de prix
6,56 € - 2,45 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Terminer
    Polyamide noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Type de poignée
    Poignée de fermeture à soulever et tourner
  • Inclut
    Nothing Included
Fermeture à compression 25.0 mm Zamak Noir

20121327

Gamme de prix
6,62 € - 2,36 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Terminer
    Polyamide noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Type de poignée
    Poignée de fermeture à soulever et tourner
  • Inclut
    Nothing Included
Fermeture à compression 25.0 mm Zamak Noir

20121310

Gamme de prix
6,14 € - 2,15 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Terminer
    Polyamide noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Type de poignée
    Poignée de fermeture à soulever et tourner
  • Inclut
    Nothing Included
Fermeture à compression 36.0 mm Zamak Noir

20121297

Gamme de prix
6,90 € - 2,42 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Terminer
    Polyamide noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Type de poignée
    Poignée de fermeture à soulever et tourner
  • Inclut
    Nothing Included
Charnière encastrée 50.0 mm 25.0 mm Alliage zinc Argent

10646267


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Terminer
    Chromé
  • Couleur
    Argent
  • Matière du loquet
    Alliage zinc
  • Inclut
    Two keys supplied with each latch
  • Type de clé
    Clé Euro
Fermeture à compression 50.0 mm 25.0 mm Alliage zinc Noir

20059989

Gamme de prix
4,13 € - 1,46 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Terminer
    Polyamide noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière du loquet
    Alliage zinc
  • Type de poignée
    Poignée de fermeture à soulever et tourner
  • Type de clé
    Pas de clé