Menu Rechercher

Lien de serrage détectable 3.4 mm 145.0 mm Nylon 6/6 Bleu

Ce lien de serrage reconnu par les détecteurs de métaux est en nylon 6/6 contenant des particules métalliques et du polypropylène. Il est doté d’une tête non détachable. La répartition du métal sur toute la longueur du lien le rend particulièrement adapté à une utilisation dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique. Il est visible aux rayons X et sa couleur bleue facilite sa détection. I‌l peut être utilisé dans le cadre du procédé HACCP (hygiène et sécurité des aliments) et est sans halogène. Il possède un indice d’inflammabilité UL94 et peut fonctionner à des températures de fonctionnement comprises entre -40 °C et +85 °C (en continu).
Nouvelle référence Essentra:

10277218

Ancienne référence Essentra:

494660

En cours de production For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,2228 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

22,28 €

100 x 0,2228 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Revêtement Non revêtu
Couleur Bleu
Type de tête Tête non détachable
Type de trou Aucun trou de vis
Caractéristiques spéciales Reconnu par les détecteurs de métaux
Longueur totale 145.0 mm
Largeur totale 3.4 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter