Pour utilisation en industries alimentaires et pharmaceutiques - répartition du métal sur toute la longueur Visibles aux rayons X. Leur couleur bleue facilite la détection. Ils peuvent être utilisés dans le cadre du procédé HACCP (hygiène et sécurité des aliments) Sans halogène. Norme d'inflammabilité : UL94 HB. Température d’utilisation : -40C à + 85C (en continu) Détectables aux détecteurs à métaux avec une sphère de 1,5 mm de diamètre
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Ajouter au panier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7793 € - 1,9999 € | 3800 En stock |
|
14.961 in
380.0 mm
|
||||||||
0,3007 € - 0,6055 € | 4500 En stock |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||||||||
0,8386 € - 1,6138 € | 7500 En stock |
|
15.748 in
400.0 mm
|
||||||||
0,2228 € - 0,2228 € | En cours de production |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||||||||
0,7237 € - 0,7237 € | 200 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||||||||
0,2476 € - 0,2476 € | 200 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||||||||
0,6233 € - 0,6233 € | 84 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||||||||
0,4936 € - 0,4936 € | 798 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||||
0,6348 € - 0,6348 € | 288 En stock |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||||||||
0,4474 € - 0,4474 € | 893 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||||||||
1,1023 € - 1,1023 € | 416 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||||||||
0,6319 € - 0,6319 € | 298 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||||||||
0,2519 € - 0,2519 € | 1347 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||||||||
0,7135 € - 0,7135 € | 1696 En stock |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||||||||
1,3834 € - 1,3834 € | 196 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||||||||
10277324 | 0,2532 € - 0,2532 € | 699 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
|||||||
0,3626 € - 0,3626 € | 43 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||||||||
1,6309 € - 1,6309 € | 250 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||||||||
0,4922 € - 0,4922 € | En cours de production |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||||||||
1,8101 € - 2,0035 € | 100 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer