10247808
461247
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 + | 0,3684 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Certification | UL |
---|---|
Couleur | Naturel |
Type de tête | Tête détachable |
Ø de trou compatible | 6.0 mm |
Ø de trou compatible | 0.236 in |
Matière | PA |
Mode de montage | Vis |
Diamètre maximal du faisceau de câbles | 122.0 mm |
Diamètre maximal du faisceau de câbles | 4.803 in |
Résistance à la traction minimale | 18.0 kg |
Résistance à la traction minimale | 18.0 kg |
Longueur totale | 398.0 mm |
Longueur totale | 15.669 in |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer