10261668
466852
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,4598 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre approximatif du câble de maintien | 20.6 mm |
---|---|
Diamètre approximatif du câble de maintien | 0.811 in |
Ø de trou compatible | 27.8 mm |
Ø de trou compatible | 1.094 in |
Ø tête | 29.4 mm |
Ø tête | 1.157 in |
Hauteur totale | 14.0 mm |
Hauteur totale | 0.551 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Couleur | Noir |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Ouverture/Fermeture | Universelle |
Caractéristiques spéciales | Résistant à la chaleur |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer