Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur en charge | Hauteur du bras | Matière | Diamètre intérieur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1017 € - 0,1017 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Acier au carbone
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,2419 € - 0,2419 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Chrome-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,2419 € - 0,2419 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Chrome-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,527 € - 0,527 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Chrome-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
0,2585 € - 0,2585 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Acier au carbone
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,6903 € - 0,6903 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Chrome-vanadium
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
10437407 | 0,5931 € - 0,5931 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Chrome-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0,4941 € - 0,4941 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Chrome-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,1937 € - 0,1937 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Acier au carbone
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
0,5592 € - 0,5592 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Chrome-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
1,3834 € - 1,3834 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Chrome-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
0,7577 € - 0,7577 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Chrome-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
0,5752 € - 0,5752 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Chrome-vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,807 € - 0,807 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Chrome-vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
2,3298 € - 2,3298 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Chrome-vanadium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,2654 € - 1,2654 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Chrome-vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,123 € - 0,123 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Acier au carbone
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,0533 € - 0,0533 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Acier au carbone
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,0564 € - 0,0564 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Acier au carbone
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,0565 € - 0,0565 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.