Les rondelles de retenue sont principalement utilisées pour maintenir les vis et boulons en place pendant l’assemblage et sont dotées d’une conception qui saisit l’extérieur de la tige de la vis ou du boulon. Ils assurent également l'isolation, l'amortissement et l'espacement. Ils contribuent à isoler les assemblages de fixation de l'humidité et de l'électricité.
Cette gamme de rondelles comprend des options avec des dents internes et externes dotées d’une conception conique. La rondelle glisse facilement sur la vis (ou le boulon) et est retenue par la vis après assemblage. La rondelle se forme à froid et pénètre pleinement dans le pas de la vis pour apporter une étanchéité.
Ces rondelles permettent une installation préliminaire de la vis (ou du boulon) avant de la fixer à l’aide d’un écrou. Elles sont idéales lorsqu'un pré-assemblage de la vis et de la rondelle est requis. Elles aident également à réduire le coût et le temps d’assemblage.
La gamme comprend des options de matières qui offrent une résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques.
Séries: SR1945
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Tailles de vis compatible (toutes) | Épaisseur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1618 € - 0,1951 € | 247 En stock |
PEHD
|
|
|
|
|
||
0,0534 € - 0,0642 € | 9000 En stock |
PEHD
|
|
|
|
|
||
0,1108 € - 0,1326 € | 2842 En stock |
PEHD
|
|
|
|
|
||
0,0753 € - 0,0903 € | 750 En stock |
PEHD
|
|
|
|
|
||
0,1232 € - 0,1472 € | 680 En stock |
PEHD
|
|
|
|
|
||
0,223 € - 0,3073 € | 22804 En stock |
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,065 € - 0,0782 € | Demander le délai de livraison ici |
PEHD
|
|
|
|
|
||
0,1545 € - 0,1848 € | 499 En stock |
PEHD
|
|
|
|
|
||
0,0954 € - 0,1142 € | 250 En stock |
PEHD
|
|
|
|
|
||
0,1425 € - 0,1703 € | Demander le délai de livraison ici |
PEHD
|
|
|
|
|
||
0,0718 € - 0,0863 € | Demander le délai de livraison ici |
PEHD
|
|
|
|
|
||
0,0898 € - 0,1078 € | 193 En stock |
PEHD
|
|
|
|
|
||
0,0448 € - 0,0448 € | 11342 En stock |
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0562 € - 0,0674 € | Demander le délai de livraison ici |
PEHD
|
|
|
|
|
||
0,1006 € - 0,1202 € | 234 En stock |
PEHD
|
|
|
|
|
||
0,0489 € - 0,0572 € | 9511 En stock |
PEHD
|
|
|
|
|
||
0,0484 € - 0,0484 € | 5106 En stock |
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
0,0414 € - 0,0414 € | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
|
|
|
|
||
0,1454 € - 0,1795 € | 12733 En stock |
PEHD
|
|
|
|
|
||
0,098 € - 0,2058 € | 8051 En stock |
PEHD
|
|
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.