Menu Rechercher

Sauterelle verticale 100.0 kg Horizontale Acier

Nouvelle référence Essentra:

10349786

Ancienne référence Essentra:

1472802

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 19,33 €
50 + 12,99 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

19,33 €

1 x 19,33 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur sous la barre 27.0 mm
Longueur totale 148.0 mm
Force de maintien 100.0 kg
Hauteur totale 39.0 mm
Type de barre U-Bar
Type de l'embase Flanged
Matière complète Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter