Menu Rechercher

Sauterelle verticale 150.0 kg Horizontale Acier

Nouvelle référence Essentra:

10349946

Ancienne référence Essentra:

1472818

46 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 36,83 €
50 + 24,76 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

36,83 €

1 x 36,83 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur sous la barre 23.5 mm
Longueur totale 93.0 mm
Force de maintien 150.0 kg
Hauteur totale 62.0 mm
Type de barre U-Bar
Type de l'embase Flanged
Matière complète Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter