Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Plage de diamètres de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0386 € - 0,0386 € | 14596 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0653 € - 0,0653 € | 363 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0557 € - 0,0557 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,046 € - 0,046 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1036 € - 0,1036 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10110980 | 0,1924 € - 0,2006 € | 250 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.625 - 0.626 in
15.9 - 15.9 mm
|
|
0,2839 € - 0,2839 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.688 - 0.689 in
17.5 - 17.5 mm
|
||
0,2709 € - 0,2709 € | 8913 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.875 - 0.874 in
22.2 - 22.2 mm
|
||
0,5161 € - 0,5371 € | 1426 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.000 - 1 in
25.4 - 25.4 mm
|
||
0,297 € - 0,297 € | 1019 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.125 - 1.126 in
28.6 - 28.6 mm
|
||
0,7107 € - 0,7107 € | 7822 En stock |
Ajustable
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.250 - 1.469 in
31.8 - 37.3 mm
|
||
0,6728 € - 0,6728 € | 27332 En stock |
Ajustable
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.750 - 2 in
44.5 - 50.8 mm
|
||
0,1544 € - 0,1544 € | 9884 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.188 - 0.189 in
4.8 - 4.8 mm
|
||
0,1375 € - 0,1375 € | 5254 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.375 - 0.374 in
9.5 - 9.5 mm
|
||
0,1437 € - 0,1496 € | 2000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.438 - 0.437 in
11.1 - 11.1 mm
|
||
0,1514 € - 0,1514 € | 22167 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.500 - 0.5 in
12.7 - 12.7 mm
|
||
0,0491 € - 0,0491 € | 286790 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,1367 € - 0,1367 € | 21130 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
0,0703 € - 0,0703 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,1514 € - 0,1514 € | 8500 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.