Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Plage de diamètres de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0317 € - 0,0391 € | 996 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0398 € - 0,0528 € | 5000 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0427 € - 0,0527 € | 11979 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,0673 € - 0,0831 € | 2000 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
0,0736 € - 0,0908 € | 9448 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,062 € - 0,0765 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0736 € - 0,0908 € | 7000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1575 € - 0,1945 € | 2000 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,2274 € - 0,2808 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1008 € - 0,1244 € | 4346 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
0,2572 € - 0,3175 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
0,1575 € - 0,1945 € | 19000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,0338 € - 0,0418 € | 842 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0283 € - 0,0349 € | 3485 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0338 € - 0,0418 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,0278 € - 0,0343 € | 22998 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0278 € - 0,0343 € | 919 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0407 € - 0,0407 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0306 € - 0,0378 € | 552 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0233 € - 0,0288 € | 13481 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.