10331736
100407000002
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
25 - 249 | 2,7372 € |
250 - 999 | 1,2004 € |
1000 + | 0,9332 € |
Matière de la base | Adhésif base acrylique |
---|---|
Couleur | Naturel |
Type de fixation de trou A | Fixation à fermeture par cliquet |
Type de fixation de trou B | Fixation adhésive |
Longueur de la base | 18.0 mm |
Longueur de la base | 0.709 in |
Largeur de base | 18.0 mm |
Largeur de base | 0.709 in |
Hauteur de tête de verrouillage A | 8.5 mm |
Hauteur de tête de verrouillage A | 0.335 in |
Longueur entretoise | 11.9 mm |
Longueur entretoise | 0.469 in |
Matière complète | Polyamide 6.6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer