10273111
492873
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 48,16 € |
5 + | 22,60 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Épaisseur panneau max. | 25.0 mm |
---|---|
Épaisseur panneau max. | 0.984 in |
Profondeur de barillet | 25.0 mm |
Profondeur de barillet | 0.984 in |
Diamètre du trou de vis | 4.0 mm |
Diamètre du trou de vis | 0.157 in |
Diamètre traversant | 18.0 mm |
Diamètre traversant | 0.709 in |
Longueur de came | 8.7 mm |
Longueur de came | 0.343 in |
Matière complète | Zamac |
Terminer | Zinc Plated |
Mécanisme de verrouillage | Vertical |
Clés | Clés différentes |
Application(s) | Tiroir |
Application(s) | Armoire |
Application(s) | Porte à charnières |
Code produit | 8301300000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer