Menu Rechercher

Vis épaulée Tournevis fendu M3 4.0 4.0 Acier inoxydable

Cette vis épaulée à tête fendue est une fixation doté d'une tête cylindrique et d'une tige filetée. Elle est facile à installer à l'aide d'un tournevis à empreinte fendue. Fabriquée en inox 416, elle est plus solide et résistante que l'inox 303. Elle est légèrement magnétique mais moins résistante à la corrosion que ses alternatives.
Nouvelle référence Essentra:

20221188

Ancienne référence Essentra:

20221188

212 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 2,77 €
100 - 199 2,49 €
200 - 499 2,22 €
500 - 999 1,94 €
1000 + 1,66 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

2,77 €

1 x 2,77 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 4.0
l1 4.0
d2 M3
D3 6.0
l2 4.0
H1 3.0
h2 0.3
w1 0.4
Type d'entraînement Tournevis fendu
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter