Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M3 12.0 mm PA Naturel

Nouvelle référence Essentra:

10050750

Ancienne référence Essentra:

0100100000VR

16209 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,067 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

67,00 €

1000 x 0,067 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur tête 1.7 mm
Longueur filetage 12.0 mm
Filetage M3
Couleur Naturel
Terminer Sans finition
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête fraisée plate
Code produit 3926909790
Caractéristiques DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter