Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M4 10.0 mm PA Noir

Nouvelle référence Essentra:

10050910

Ancienne référence Essentra:

0100180001VR

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,0496 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

4,96 €

100 x 0,0496 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur tête 2.7 mm
Longueur filetage 10.0 mm
Filetage M4
Couleur Noir
Terminer Sans finition
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête fraisée plate
Code produit 3926909790
Caractéristiques DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter