Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M6 25.0 mm PA Naturel

Cette vis est dotée d'une tête ovale fendue, qui allie les principales caractéristiques des fixations à tête bombée et fraisée. Elle est en nylon naturel et sert dans un large éventail d'applications et de secteurs.
Nouvelle référence Essentra:

10052174

Ancienne référence Essentra:

0110480000VR

25700 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1282 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

128,20 €

1000 x 0,1282 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur tête 4.7 mm
Longueur filetage 25.0 mm
Filetage M6
Couleur Naturel
Terminer Sans finition
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête fraisée bombée
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter