Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M3 10.0 mm Acier doux Blanc

Cette vis à tête fraisée fendue est en acier zingué. Conforme aux normes DIN 963 et ISO 2009.
Nouvelle référence Essentra:

10182987

Ancienne référence Essentra:

080031040952

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,0622 €
1000 + 0,0445 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

31,10 €

500 x 0,0622 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur tête 1.6 mm
Longueur filetage 10.0 mm
Filetage M3
Couleur Blanc
Terminer Zinc Plated
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête fraisée
Code produit 7318190090
Caractéristiques DIN 963

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter