Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M5 16.0 mm Acier doux Blanc

Nouvelle référence Essentra:

10646045

Ancienne référence Essentra:

080051640952

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 + 0,0661 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

16,53 €

250 x 0,0661 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur tête 2.5 mm
Longueur filetage 16.0 mm
Filetage M5
Couleur Blanc
Terminer Zinc Plated
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête standard
Code produit 7318190090
Caractéristiques DIN 963, ISO 2009

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter