Menu Rechercher

Vis Bouton cruciforme M3 Reny Noir

Une vis machine standard à tête fraisée, avec un entraînement à empreinte cruciforme. Fabriquée en plastique classé UL.
Nouvelle référence Essentra:

10587690

Ancienne référence Essentra:

1440053

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 1,045 €
100 - 199 0,498 €
200 - 499 0,387 €
500 + 0,333 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

10,45 €

10 x 1,045 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M3
Couleur Noir
Type d'entraînement Bouton cruciforme
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête fraisée
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Caractéristiques UL94 HB

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter