Menu Rechercher

Vis Bouton cruciforme M6 PPS Beige

Une vis machine standard à tête fraisée, avec un entraînement à empreinte cruciforme. Fabriquée en plastique classé UL.
Nouvelle référence Essentra:

10343296

Ancienne référence Essentra:

1440099

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 24,94 €
25 - 124 11,88 €
125 - 249 11,21 €
250 + 10,55 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

24,94 €

1 x 24,94 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Couleur Beige
Type d'entraînement Bouton cruciforme
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête fraisée
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Caractéristiques UL94 V-0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter