Menu Rechercher

Vis Bouton cruciforme M2.5 16.0 mm Nylon Naturel

Une vis bombée cruciforme fabriquée en nylon naturel, résultant en une fixation légère avec une large variété d'applications dans divers secteurs. Le nylon offre un bon équilibre entre force mécanique et propriétés d'isolation.
Nouvelle référence Essentra:

10295205

Ancienne référence Essentra:

50M025045I016

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0414 €
5000 - 19999 0,0372 €
20000 + 0,0335 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

41,40 €

1000 x 0,0414 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre minimal de tête 4.4 mm
Diamètre maximal de tête 5.5 mm
Épaisseur tête 1.5 mm
Longueur filetage 16.0 mm
Filetage M2.5
Couleur Naturel
Type d'entraînement Bouton cruciforme
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête fraisée plate
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter