Menu Rechercher

Vis Bouton cruciforme M10 35.0 mm Nylon Naturel

Une vis bombée cruciforme fabriquée en nylon naturel, résultant en une fixation légère avec une large variété d'applications dans divers secteurs. Le nylon offre un bon équilibre entre force mécanique et propriétés d'isolation.
Nouvelle référence Essentra:

10299135

Ancienne référence Essentra:

50M100150I035

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,2792 €
2500 - 9999 0,2512 €
10000 + 0,2261 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

139,60 €

500 x 0,2792 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre minimal de tête 17.8 mm
Diamètre maximal de tête 20.0 mm
Épaisseur tête 5.0 mm
Longueur filetage 35.0 mm
Filetage M10
Couleur Naturel
Type d'entraînement Bouton cruciforme
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête fraisée plate
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter