Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M5 25.0 mm PP Naturel

Vis à tête fraisée cruciforme en polypropylène naturel (PP), offrant une fixation légère avec une large gamme d'applications dans de nombreuses industries. Le polypropylène offre un bon équilibre entre résistance mécanique et propriétés isolantes.
Nouvelle référence Essentra:

10402214

Ancienne référence Essentra:

543052500011

3 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,1423 €
500 - 999 0,1092 €
1000 + 0,0847 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

14,23 €

100 x 0,1423 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur tête 2.7 mm
Longueur filetage 25.0 mm
Filetage M5
Couleur Naturel
Terminer Sans finition
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête fraisée
Code produit 3926909790
Caractéristiques ISO 2009, DIN 963

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter