Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(9 Types de produit)
Les charnières latérales offrent un angle de rotation de 180. Les charnières de types 1 et 2 sont des composants haute résistance destinés aux portes lourdes et mi-lourdes. Synonymes de haute sécurité, elles sont assemblées avec les vis spéciales prévues à cet effet. Les charnières de type 3 constituent une alternative de plus faible sécurité.
Les charnières métalliques dégondables sont des charnières de coin faciles à dégonder pour retirer les portes montées. Elles disposent d'un angle de rotation de charnière de 180 degrés et peuvent être utilisées en main gauche ou main droite.
Les charnières métalliques plates dégondables permettent de retirer une porte de façon simple et rapide, avec un angle de rotation de charnière de 180. Versions gauche et droite disponibles.
Les fermetures à came à poignée en T sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.
Les charnières dégondables à montage à l'aide de vis sont dotées d'une fonction de dégondage facile pour déposer des portes montées à fleur. La gamme propose plusieurs matières pour convenir aux exigences des applications et de finition. Elles disposent d'un angle de rotation de charnière de 180 degrés et peuvent être utilisées en main gauche ou main droite. La conception à charnière plate est percée pour pouvoir être vissée sur le cadre.
Cette gamme de verrous à came miniatures est sans ressort et à clés identiques. Le type fixé par écrou est adapté à une découpe de 16,2 x 14,2, le type fixé par clip est adapté à une découpe de 17,2 x 14,2.
Le quart de tour sécurisé est classé IP65 et est adapté à une utilisation main gauche et main droite. Quand la serrure est ouverte, la clé sert de bouton. La clé est spécifique de ce verrou et doit être commandée avec le verrou. Choisir la version clé chromée (16711E) ou clé à revêtement noir (16712E).
Le verrou 1/4 de tour à fixation facile s'insère dans une découpe de 20,2 x 22,2 mm et se fixe à l'aide d'un clip. Convient pour les ouvertures à main gauche ou à main droite. Le ressort interne fournit une compression de 1,5 mm et il peut être utilisé pour une épaisseur de panneau comprise entre 0,8 et 2,0 mm.
Les verrous à came sont conçus pour verrouiller et sécuriser l’accès à vos panneaux et portes avec une came rotative sécurisée, en engageant le cadre ou le contre-écrou à l’arrière.
Ces verrous s’assemblent sans outil, pour un montage rapide et facile. Ils peuvent être montés sur des portes d’épaisseurs classiques et sont idéaux pour les applications légères.
La gamme est disponible avec un choix de types de clés, notamment : clé principale, clés identiques et clés différentes.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer