Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

À soulever avec le doigt Double face Film adhésif

 (4 Types de produit)

Liste Grille

Rouleaux de film - 4181 Ruban permanent/Liner à détacher avec le doigt

4181 est un ruban double face permanent/à détacher avec doublure à détacher avec le doigt. Il est revêtu d'un caoutchouc synthétique permanent sur la face ouverte et d'un adhésif acrylique à détacher sur la face fermée. Caractéristiques : Classifications : Réglementation FDA 175.105 pour contact alimentaire indirect. Diamètre rouleau : 76 mm. Applications : Patins de protection, blocs-notes, fixation de posters, épissurage, enveloppes et emballages refermables.

Rouleaux de film - 4503 Rouleau de fermeture de sac à détacher - Soulevé au doigt (Finger Lift)

4503 est un ruban de fermeture de sac à détacher avec doublure très fine. Ce produit comporte un adhésif acrylique à détacher sur une face et un adhésif acrylique permanent sur la face ouverte. La bande détachable est à découper à chaud avec un bord soulevé au doigt (Finger Lift) sur les deux cotés pour un retrait simple et rapide.

Rouleaux de film - 8606 Adhésif de fermeture de sacs refermables avec film très fin.

Le 8606 est un ruban à usage général pour les sacs de polyéthylène/polypropylène refermables, où l'application du ruban s'effectue à l'étape de la fabrication des sacs. En raison de la grande variabilité des matières d'emballage souples et des caractéristiques d'adhérences requises, il est recommandé de procéder à une évaluation complète du ruban dans toutes les applications avant utilisation.

Rouleaux de ruban de film - 4813 Rouleau de fermeture de sac permanent - Soulevé au doigt (Finger Lift)

La bande de fermeture de sacs 4813 est destinée aux applications permanentes et est revêtue sur les deux faces d'un adhésif caoutchouc thermofusible très performant. Il est soutenu par une bande à film détachable et à découper à chaud avec un bord sec soulevé au doigt (Finger Lift) sur les deux faces pour un retrait simple et rapide de la bande. Caractéristiques : Adhésif : Permanent caoutchouc thermofusible. Température d'application : De 41F à 122F Température d'utilisation : De -4F à 149F Classifications : Réglementation FDA 175.105 pour contact alimentaire indirect. Applications : Capacité de thermodécoupage à basse température, vitesses supérieures