Kasten bouwen met onze componenten
Onze Toepassingsgids voor kastenbouw met behulp van onze componenten helpt u de meest geschikte oplossing voor uw project te vinden.
Voor het bouwen van behuizingen voor buitenshuis, zoals HVAC, generatoren en datakasten is een breed assortiment toegangscomponenten beschikbaar. U kunt kiezen voor oplossingen die u helpen op het gebied van beveiliging, gecontroleerde toegang, productieve werking en een vermindering van onnodige reparatiekosten van de kast.
Bekijk onze gids.
Zwenkgrepen
Als veiligheid cruciaal is, moet u er zeker van kunnen zijn dat uw kast volledig beschermd is. Gebruik een zwenkgreep en een stangenslot met driepuntsluiting om sabotage te voorkomen, zodat uw kasten volledig operationeel blijven.
Onze aanbeveling:
- Zwenkgrepen
- Offset hendelvergrendeling met compressie
- Spanvergrendeling met verzonken hendel
Scharnieren
Voor de toegang tot uw kast is vaak een volledige, beperkte of gecontroleerde beweging van de deur gewenst. Met scharnieren kunt u dit bewegingsbereik aanpassen, onafhankelijk van de deur, het frame of de bevestigingsruimte. Door het juiste scharnier voor uw toepassing te gebruiken kunt u betere functionaliteit voor de eindgebruiker bereiken.
Onze aanbeveling:
- Weerstandsscharnieren
- Metalen bladscharnieren
- Lift-off scharnieren
Trekgrepen
Belangrijk bij het afwerken van uw kast en het onderhouden van snelle en naadloze functionaliteit. Trekgrepen kunnen zowel ergonomisch gebruik als verzonken installatie bieden, om te zorgen dat gebruikers efficiënter en veiliger kunnen werken in een drukke omgeving.
Onze aanbeveling:
- Beugelgrepen
- RVS U-vormige kastgrepen
- RVS verzonken handgrepen voor boutbevestiging
Sloten
Kasten kunnen gevoelig zijn voor sabotage en binnendringend vuil of binnendringende vloeistoffen. Door een geschikt slot te gebruiken creëert u gemoedsrust voor uzelf en voor uw klanten. Duurzaam polyamide of corrosiebestendig roestvrij staal bieden potentiële IP-classificaties en goede sterkte, wat veiligheid garandeert.
Onze aanbeveling:
- Kwartslagvergrendeling met veer
- Klapslot met T-greep voor zwaar gebruik
- T- en L-greepslot
Vergrendelingen en sluitingen
Voor een toepassing die constant in gebruik is, hebt u meestal een veilige maar goed toegankelijke deur nodig. Zorg voor eenvoudige toegang en bespaar tijd in een drukke omgeving met behulp van eenvoudig te openen vergrendelingen en sluitingen.
Onze aanbeveling:
- Heavy duty magneetsnappers
- Verzonken magneetsnappers
- Draai-spanvergrendeling met trekgreep
Voor meer advies kunt u ons bellen op +31 (0) 497 572002 of e-mailen naar sales@essentracomponents.nl