Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(20 productgroepen)
Trekgrepen, handvatten, handgrepen: Allemaal verschillende benamingen voor hetzelfde product. Essentra heeft een enorm assortiment handvatten en handgrepen voor nagenoeg iedere toepassing. Van een eenvoudige keuken handgreep tot een verzonken kastgreep die niet alleen heel sterk is, maar ook gemakkelijk schoon te maken. Ideaal voor gebruik in een professionele keuken, in de catering, of andere apparatuur waar hygiene een belangrijke rol speelt. Essentra heeft ook een groot assortiment scharnieren op voorraad, dus one-stop-shopping voor uw project!
Ons assortiment buisvormige grepen wordt gebruikt om grote deuren te openen of dicht te trekken of om grote deksels op te tillen. Het assortiment biedt een recht profiel of een schuin profiel dat ideaal is voor dubbele deuren, die zowel vanaf de achterkant van het paneel als vanaf de voorkant van het paneel gemonteerd kunnen worden. De materiaal- en afwerkingsopties maken dat ze geschikt zijn voor specifieke omgevingen en een esthetische uitstraling voor de afwerking van apparatuur.
Serie: SR5534
Verzonken trekgrepen worden verzonken in een deur of paneel gemonteerd. Ze kunnen worden gemonteerd door ze in een paneel vast te klikken; ze kunnen ook worden gelast of met schroeven worden bevestigd. Het meest populair zijn verzonken kunststof grepen; we leveren echter ook verzonken RVS en verzonken aluminium grepen
Deze trekgreep voor kasten hebben een cirkelvormige stang met een brugvorm. Vaak gebruikt voor het openen en sluiten van deuren en deksels van zware kasten.
Ze hebben een ergonomisch ontwerp voor uitstekende stabiliteit en gladde oppervlakken. Ze zijn een voordelige optie dat er in verschillende toepassingen strak en professioneel uitzien.
Beschikbaar voor verschillende situaties, met opties voor bevestiging aan de voor- en achterkant. Wordt gebruik voor toepassingen in spoorlijnen, machines en elektronische of industriële apparatuur.
Het assortiment relinggrepen is ideaal voor gebruik als ladegrepen en biedt een keuze uit een gepersonaliseerd profiel met opschrift of een blanco profiel. Er is een selectie van afwerkingen en afmetingen beschikbaar. Ze worden met schroeven op een kanaal gemonteerd om multipositie mogelijk te maken wanneer een langer profiel wordt geselecteerd.
Serie: SR6513
Het assortiment trekgrepen ontworpen in een ronde boogvorm hebben een halfvlak profiel waardoor ze ideaal zijn wanneer twee grepen nodig zijn op panelen.
Deze lichtgewicht grepen hebben een groot ontwerp en zijn verkrijgbaar in verschillende metalen materialen en esthetische afwerkingen. Ze worden aan de achterkant gemonteerd met twee M6-schroeven.
Hoogwaardige assemblages van trekgrepen met een gekant doorgangsgat hebben vaste schachten die zijn gemaakt van precisiegegoten 316 RVS en zijn elektronisch gepolijst voor een uniforme heldere afwerking. De schachten hebben twee O-ringen om de slang in een rechte hoek te houden en af te dichten.
Trekgreep-set voor doorsteekgat met schuine boog wordt bevestigd aan de voorkant en heeft een ergonomisch profiel voor een esthetische vormgeving en gebruikscomfort. Dit uitgebreide assortiment aan ontwerpen en materialen is geschikt voor diverse toepassingen en omgevingen.
Boogvormige handgrepen zijn lichtgewicht en zorgen voor een strakke afwerking. Dit assortiment handgrepen omvat veel verschillende maten en stijlen voor een breed scala aan toepassingen, zoals elektrotechniek, machinebouw, kastenbouw en andere. Daarnaast zijn ze geschikt voor een groot aantal sectoren, zoals horeca, gezondheidszorg, transport, productie en nog veel meer.
Het assortiment omvat ergonomische opties en opties die meer gericht zijn op zware toepassingen, zoals machinetoepassingen. De vele stijlen en vormen van deze trekgrepen profiteren van een schat aan eigenschappen, zoals impactweerstand, stabiliteit, weers- en UV-bestendigheid - dit betekent dat het assortiment zeer flexibel en veelzijdig is, niet alleen hoe het wordt gebruikt, maar ook waar.
Dit assortiment handgrepen heeft een brugvorm met een rechthoekige staaf. Deze sterke handgrepen worden vaak gebruikt voor het openen en sluiten van deuren en voor de deksels van zware kasten.
Ze zijn een goedkope keuze die geschikt is voor talrijke toepassingen en industrieën, inclusief spoorwegen, machinebouw, en elektrische of industriële uitrusting.
Ons aanbod omvat een selectie van materiaal- en afwerkingsopties voor verschillende omgevingen, evenals een keuze uit treksterktes en draadstijlen. Het assortiment heeft ook opties die geschikt zijn voor montage aan de voor- of achterkant.
Dit assortiment inklapbare handgrepen is ontworpen om te zorgen voor een terugkerende beweging van de handgreep. De veer maakt ofwel een stop ofwel een terugkeer naar de positie van de handgreep mogelijk. Ze zijn bijzonder geschikt voor trekken of optillen. Er is een keuze uit verschillende vormen en materialen voor verschillende toepassingen..
Serie: SR5436
Dit assortiment handgrepen heeft een volledig metalen ontwerp. De vrouwelijke rechthoekige vorm heeft een afgeronde schouder, met montagegaten met schroefdraad aan de basis. Het ontwerp uit één stuk is glad, sterk en duurzaam. Deze handgrepen bieden een hoogwaardig afgewerkt product met opties voor montage aan de achterkant of aan de kant van de operator.
De grepen hebben een visueel aantrekkelijke U-vorm die zorgt voor een net en opgeruimd uitzicht. Ze kunnen worden toegepast in verschillende toepassingen, waaronder machineafdekkingen, opslagunits en toegangspanelen.
Elke handgreep wordt geleverd met plaatsingsschijven, kleurringen, schroeven en sluitringen, waar van toepassing.
Metalen scharnierende trekgreep met flensbevestiging heeft een veergreep voor zware toepassingen, die automatisch terugkeert naar de vlakke positie wanneer hij niet in gebruik is. Deze greep is gemaakt van glasgevuld nylon en het ontwerp met de veer keert automatisch terug naar een vlakke positie.
Metalen trekgrepen - Mannelijk, rechte hoek
Dit assortiment handgrepen heeft een volledig metalen ontwerp. De vrouwelijke rechthoekige vorm heeft een afgeronde schouder, met montagegaten met schroefdraad aan de basis. Het ontwerp uit één stuk is glad, sterk en duurzaam. Deze handgrepen bieden een hoogwaardig afgewerkt product met opties voor montage aan de achterkant of aan de kant van de operator.
De grepen hebben een visueel aantrekkelijke U-vorm die zorgt voor een net en afgewerkt uiterlijk. Ze kunnen worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machineafdekkingen, opslagunits en toegangspanelen.
Elke handgreep wordt geleverd met plaatsingsschijven, kleurringen, schroeven en sluitringen, waar van toepassing.
Dit assortiment van kastgrepen heeft een plat, ovalen profiel en een brugvorm. Wordt veelvuldig gebruikt voor het openen en sluiten van zware deuren en deksels.
Ze zijn ergonomisch ontworpen voor een optimale stabiliteit en gladde oppervlakken. Het heeft een strak en professioneel uitziend alternatief. Wordt gebruikt in engineering, instrumentatie en bouw van apparaten.
Ons assortiment metalen trekgrepen is U-vormig, en gemaakt van een buis met een ronde, een vierkante of een ovale vorm indien een meer ergonomische optie vereist is. Het assortiment biedt een keuze aan materialen en afwerkingen die geschikt zijn voor verschillende toepassingsomgevingen en die zorgen voor een esthetische uitstraling van het eindproduct. Verschillende ontwerphoeken bieden een keuze uit trekhoeken. Afhankelijk van de montagebehoefte is er een keuze uit montage aan de voorzijde en montage aan de achterzijde.
Verzonken grepen met boutbevestiging worden bevestigd met de bijgeleverde ringen en moeren. De satijnen afwerking is esthetisch aangenaam en deze stijl is ideaal voor gebruik op catering of voedselverwerkende apparatuur.
Verzonken grepen met schroefbevestiging kunnen verzonken in een deur of paneel worden bevestigd met bevestigingsstiften. The flush mount is ideal for areas where a protruding handle would inhibit functionality or in limited space.
Ons assortiment verzonken grepen klikt eenvoudig in het montagegat. Het verzonken profiel biedt veiligheid door een vlakke positie op het deurkozijn maar biedt nog steeds een effectieve handgreep. Dankzij een keuze uit verschillende materialen, afwerkingen en afmetingen is dit assortiment perfect voor kleine en grote kasten of machineakappen.
Serie: SR5466
Deze verzonken trekgrepen zijn ontworpen om vlak met het oppervlak te worden geplaatst voor een strakke en onopvallende stijl. Gezien de vlakke installatie de kans op het vastzitten van kleding of andere items elimineert, zijn ze een veilige en gebruiksvriendelijke oplossing.
Het bespaart tevens ruimte, wat ze ideaal maken voor krappe ruimtes, en hun profiel zorgt ervoor dat ze tevens eenvoudiger schoon tegen vuil of gruis blijven. Ze worden geïnstalleerd door eerst het voorste deel in de uitsnijding te steken. De achterkant wordt aan de voorkant vastgemaakt vanaf de binnenkant van het paneel met behulp van vier schroeven (inbegrepen).
Het is geschikt voor gebruik op panelen met een dikte tussen 1 en 5 mm. Ideaal voor toepassingen zoals kasten, deuren, detailhandel en commerciële ruimtes.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan