Mijnbouw biedt toegang tot nieuwe grondstoffen
Het dorp Halton Lea Gate in Northumberland is sinds 2014 in het nieuws omdat het een van de weinige locaties in het Verenigd Koninkrijk werd voor een nieuwe dagmijn, in dit geval voor het winnen van steenkool.
Dag- of open mijnbouw is een oppervlaktemijnbouwtechniek voor het delven van stenen of mineralen uit de bodem door deze te ontginnen via een open groeve. Deze vorm van mijnbouw verschilt van winningsmethoden waarvoor het maken van een tunnel in de aarde vereist is, zoals schachtmijnbouw. Dagmijnen die bouwmaterialen produceren, staan bekend als groeven.
“Typische grondstoffen die worden gewonnen door middel van dagmijnbouw zijn bitumen, klei, steenkool, diamanten, goud, graniet, gips en kalksteen”
Dagmijnen in het VK en de VS
In Groot-Brittannië bevinden zich ook dagmijnen in het Ffos-Y-Fran-gebied voor landwinning, een steenkolenmijn in Wales en de Penrhyn Quarry, een steengroeve, ook in Wales. Ook is er nog Minorca, een steenkolenmijn in Leicestershire. In de VS zijn er dagmijnen zoals de Berkeley Pit, een voormalige kopermijn in Montana, de Cresson Mine, een goudmijn in Colorado en de Lavender Pit, een kopermijn in Arizona.
Explosiemijnbouwtechnologie
Dagmijnen worden gegraven op terrassen, die de horizontale niveaus van de afgraving beschrijven. Steengroeven maken meestal geen gebruik van terrassen, omdat deze meestal ondiep zijn. De meeste wanden van de groeve worden opgeblazen en de wanden worden trapsgewijs vormgegeven. Het oplopende deel van de wand wordt ook wel 'talud' genoemd en het platte gedeelte staat bekend als 'terras'. De trapsgewijze opbouw van de wanden helpt voorkomen dat stenen omlaag blijven rollen langs een aaneengesloten wand. Typische grondstoffen die worden gewonnen door middel van dagmijnbouw zijn bitumen, klei, steenkool, diamanten, goud, graniet, gips en kalksteen.
Voor meer advies kunt u ons bellen op +31 (0) 497 572 002 of e-mailen: sales@essentracomponents.nl