Kwaliteit Titanium bevestiging: een uitgebreide gids

Selectie van bevestigingsmiddelen van titaankwaliteit

Deze gids benadrukt het cruciale belang van het selecteren van de juiste titaansoorten die zijn afgestemd op specifieke scenario’s. De volgende onderdelen omvatten: 

Titaankwaliteit uitgelegd

Titanium biedt een verscheidenheid aan kwaliteiten, elk met een eigen unieke samenstelling en kenmerken. Elke klasse bevat een verschillende hoeveelheid legeringselementen waarbij de hogere kwaliteiten sterker zijn dan de lagere kwaliteiten. Materialen van legeringen mogen niet als een coating op de metalen worden beschouwd. Het is ingebed in het metaal zelf.

Titanium kan ook in twee hoofdfases bestaan: alpha en beta. De alpha-fase wordt gekenmerkt door een dichte zeshoekige structuur, terwijl de bètafase een lichaam-gecentreerde kubieke structuur heeft.

De alfafase-legeringen van titanium hebben vaak goede sterkte, corrosiebestendigheid en vormbaarheid, waardoor ze geschikt zijn voor verschillende toepassingen in de luchtvaart- en biomedische techniek. Titanium-kwaliteiten 1-4 worden overwegend alfafase-legeringen beschouwd. Klasse 5 titanium wordt als alfa-bèta beschouwd.

Laten we eens kijken naar deze titaansoorten en licht werpen op hun onderscheidingen en toepassingen. Let op: onze titanium bevestigingsmiddelen zijn verkrijgbaar in de kwaliteiten 2 en 5.

Titaanklasse 1:

  • Titanium graad 1 staat als de belichaming van zuiverheid in de wereld van titanium 
  • Het bestaat voornamelijk uit titanium en leegte van legeringselementen en biedt uitzonderlijke corrosiebestendigheid en vormbaarheid 
  • Klasse 1 wordt veel gebruikt voor chemische verwerking en maritieme toepassingen en is de keuze waar corrosiebestendigheid van cruciaal belang is

Titaanklasse 2:

  • Titanium graad 2 is een van de meest voorkomende soorten titanium 
  • Met een balans tussen sterkte en lasbaarheid, ontstaat titanium graad 2 als een van de meest populaire opties vanwege de 99% titanium zuiverheid 
  • Deze commercieel zuivere kwaliteit vindt zijn plaats in chemische verwerking, architectuur en medische implantaten 
  • De gemiddelde sterkte, in combinatie met uitstekende corrosiebestendigheid, maakt het een formidabele wedstrijd op verschillende gebieden 
  • Het is ook geschikt voor componenten die sterkte tot 204 °C nodig hebben en bestand tegen oxidatie tot 315 °C hebben

Titaanklasse 3:

  • Titanium graad 3 verschijnt als een veelzijdige en betrouwbare optie 
  • Klasse 3, met zijn verschillende samenstelling, wordt vaak overschaduwd door zijn meer bekende tegenhangers, vindt zijn niche in verschillende industriële toepassingen, zoals chemische verwerking, maritieme techniek en medische implantaten 
  • Het vindt toepassingen in componenten die een sterktevermogen nodig hebben om 204 °C te bereiken en veerkracht tegen oxidatie tot 315 °C

Titaanklasse 4:

  • Titanium graad 4 onderscheidt zich als de zuiverste vorm van niet-gelegeerd titanium, onderscheidt zich door een verhoogd zuurstofgehalte en uitzonderlijke sterkte 
  • Het zorgt voor een delicate balans tussen sterkte en buigzaamheid, gelegeerd met kleine hoeveelheden palladium 
  • Klasse 4 blinkt uit in toepassingen die robuustheid en vervormbaarheid vereisen en is geschikt voor componenten die een sterktegraad van 204 °C vereisen, met oxidatieweerstand tot 315 °C 
  • Dit maakt klasse 4 een gewilde keuze in de maritieme en chemische industrie

Titaanklasse 5:

  • Klasse 5 titanium (6Al-4 V) overschrijdt de sterkte van commercieel zuivere titaanlegeringen 
  • Met 6% Aluminium en 4% vanadium heeft deze warmtebehandelbare legering een overtuigende mix van sterkte, lasbaarheid en vormbaarheid 
  • Dit maakt het onmisbaar voor toepassingen waar een hoge verhouding tussen sterkte en gewicht cruciaal is 
  • Klasse 5 titanium behoudt dezelfde corrosie-eigenschappen als titanium gradE 2, waardoor het zeer geschikt is voor omgevingen met chemische verwerking, architectuur, ruimtevaart en transport 

Grafiek van titaankwaliteit

Deze titanium-gradatieschema illustreert de verschillende gradaties van titanium naast hun elementaire samenstelling, waaronder overeenkomstige treksterktewaarden, O2-niveaus en andere metaallegeringen. 

Klasse NUTS (MPA) 0.2% (MPA) %EL O2 %WT C %WT N %WT H %WT FE %WT
1 240 138 24 0.18 0.08 0.03 0.015 0.20
2 345 275 20 0.25 0.08 0.03 0.015 0.30
3 450 380 18 0.35 0.08 0.05 0.015 0.30
4 550 483 15 0.40 0.08 0.05 0.015 0.50
5 950 880 15 0.20 0.08 0.05 0.015 0.40

 

Soorten Titanium bevestigingen

Hieronder vindt u de soorten titanium bevestigingsmiddelen die we aanbieden. U kunt meer informatie vinden door op de koppelingen te klikken.

Titanium schroeven

Titanium schroeven

In de fijnmechanische techniek worden titaanschroeven dagelijks gebruikt. Hun corrosiebestendigheid, gecombineerd met indrukwekkende treksterkte, maakt ze ideaal voor kritieke toepassingen in elektronica, medische apparatuur en mariene omgevingen. 

Titanium Ringen

titanium ringen worden vaak over het hoofd gezien en zijn onbezongen helden in bevestigingsassemblages. Deze kleine onderdelen bieden een barrière tegen corrosie en zorgen voor een gelijkmatige verdeling van ladingen, en dragen aanzienlijk bij aan de betrouwbaarheid van de totale structuur.

Ons assortiment omvat ringen van zowel titanium-klasse 2 als titanium-klasse 5. Er zijn ook opties voor roestvrij staal of staal met een zinklegering. Onze borgringen hebben een zeer ondiepe schroefdraad, waardoor ze kunnen worden vastgeschroefd. Eenmaal voorbij de schroefdraad worden ze niet gescheiden van de borgshroef of bout.

Lees onze gids voor meer informatie over het kiezen van de juiste borgschroeven.

Titanium Ringen
Kogelvergrendelpennen

Kogelvergrendelpennen

Kogelvergrendelpennen, ook wel bekend als snelkoppelingspennen, zijn mechanische bevestigingen die zijn ontworpen voor snelle en veilige montage en demontage in verschillende toepassingen. Ze bestaan uit een cilindrische behuizing met een veer aan de ene kant en een drukknop of handgreep aan de andere kant. Ons assortiment kogelvergrendelpennen is opgebouwd uit één stuk, wat betekent dat er geen gevaar bestaat dat onderdelen van de Pen vandaan komen. Ze zijn geschikt voor vaak herhaalde verbindingen en hebben een temperatuurbestendigheid tot 400 °C.

Onderhoudsvereisten voor Titanium bevestigingsmiddelen

De corrosiebestendigheid van titanium vertaalt zich in een langere levensduur voor bevestigingsmiddelen. Of het nu bouten voor het vastzetten van kritieke lucht- en ruimtevaartonderdelen, schroeven in gevoelige medische hulpmiddelen of ringen die structurele stabiliteit ondersteunen: de duurzaamheid van titanium zorgt voor een langdurige functionaliteit, waardoor er minder vaak vervangen moet worden.

Het is ook kosteneffectief en er is minder vaak inspecties en vervangingen nodig. Bedrijfstakken profiteren van lagere onderhoudskosten en operationele verstoringen, wat uiteindelijk de algehele efficiëntie verbetert.

Bekijk hier onze selectie van Titanium bevestigingsmiddelen

productie van bevestigingsmiddelen van titanium kwaliteit

Corrosiebestendigheid eigenschappen

De corrosiebestendigheid van titanium is te wijten aan een stabiele, beschermende en sterk hechtende oxidelaag op het oppervlak. Deze laag vormt zich onmiddellijk wanneer het frisse oppervlak wordt blootgesteld aan lucht of vocht. De groei van de laag wordt onder sterk geoxideerde omstandigheden versneld, zoals het verwarmen van de lucht.

Hieronder vindt u een lijst met de belangrijkste eigenschappen van titanium bevestigingsmiddelen.

Chemische traagheid:

Titanium is duurzaam in veel corrosieve omgevingen, zoals blootstelling aan zeewater, zuren en verschillende chemicaliën. Deze duurzaamheid is het gevolg van de beschermende oxidelaag, die stabiel blijft onder een breed scala aan corrosieve omstandigheden.

Bestand tegen plooien corrosie:

Het is opmerkelijk dat Titanium weerstand biedt tegen corrosie, een vorm van corrosie die kan leiden tot kleine kuilen of gaten in het Materiaal. Deze eigenschap is cruciaal in toepassingen waar de bevestigingsmiddelen worden blootgesteld aan zware omstandigheden, zoals in mariene omgevingen of chemische verwerking.

Hittebestendige corrosiebestendigheid:

Titanium behoudt zijn corrosiebestendigheid zelfs bij verhoogde temperaturen, sommige tot 315 °C, waardoor het geschikt is voor toepassingen waar bevestigingsmiddelen worden blootgesteld aan hoge temperaturen, zoals in de lucht- en industriële omgevingen.

Galvanische corrosiebestendigheid:

Metalen van Titanium kwaliteit zijn uitstekend bestand tegen galvanische corrosie, een soort corrosie die optreedt wanneer twee geleidende metalen in contact zijn met een elektrische stroom die door chemische werking wordt gecreëerd. Dit maakt titanium bevestigingen compatibel voor gebruik in assemblages met verschillende metalen, zonder een aanzienlijk risico op corrosie.

Biocompatibiliteit:

In medische toepassingen, waar titanium bevestigingsmiddelen kunnen worden gebruikt in implantaten, anatomische structuren of chirurgische instrumenten, is de biocompatibiliteit van titanium een cruciaal aspect. De corrosiebestendigheid van titanium garandeert de levensduur en veiligheid van deze medische hulpmiddelen binnen het menselijk lichaam.

Samengevat komen de corrosiebestendigheid van titanium bevestigingen voort uit de vorming van een beschermende oxidelaag, waardoor ze betrouwbare en duurzame componenten zijn In omgevingen die een bedreiging vormen voor andere metalen.

Mechanische eigenschappen van Titanium bevestigingen

Titanium onderscheidt zich als een veelzijdig Materiaal voor een scala aan technische toepassingen door zijn onderscheidende mix van sterkte, buigzaamheid en andere mechanische eigenschappen. Het is vaak de superieure keuze voor toepassingen met hoge stress waarbij gewicht een probleem is.

Hun belangrijkste mechanische eigenschappen maken titanium bevestigingen onmisbaar in de wereld van moderne bouw en productie. Hieronder vindt u een lijst met hun belangrijkste eigenschappen en waarom ze in bepaalde toepassingen moeten worden overwogen. 

Treksterkte

Materialen met hoge treksterkte worden meestal gebruikt voor toepassingen met hoge stress. Daarom is roestvrij staal een van de meest gebruikte producten ter wereld, maar het belangrijkste nadeel is dat het geen natuurlijke beschermende coating of legering zoals titanium heeft en daarom meer corrosie heeft. Dit vraagt de vraag, Is titanium sterker dan staal? Ja, titanium is sterker dan staal. Niet te vergeten dat titanium 45% lichter is dan staal met dezelfde, zo niet hogere treksterkte.

Titanium bevestigingen, waaronder bouten, schroeven en ringen, hebben een indrukwekkende treksterkte. Treksterkte verwijst naar het vermogen van het Materiaal om axiale belastingen te weerstaan zonder permanente vervorming. De hoge treksterkte van Titanium maakt het geschikt voor toepassingen waar structurele integriteit en draagvermogen van cruciaal belang zijn.

Als u titanium ten opzichte van roestvrij staal wilt vergelijken, lees dan onze gids voor roestvrij staal.

Rendement sterkte:

Treksterkte is de hoeveelheid stress die een Materiaal kan doorstaan zonder vervorming. Titanium bevestigingen vertonen een opmerkelijke rendement, wat bijdraagt aan hun betrouwbaarheid in toepassingen waar het behoud van vorm en structurele integriteit essentieel is.

Vermoeidheid:

Titanium bevestigingen bieden uitstekende weerstand tegen vermoeidheid, waardoor ze herhaalde laad- en loscycli kunnen doorstaan zonder defecten. Dit kenmerk is vooral belangrijk in toepassingen zoals de lucht- en ruimtevaart, waar componenten tijdens gebruik worden blootgesteld aan cyclische spanningen.

Stootweerstand:

De impactbestendigheid van Materiaal van titanium-kwaliteit maakt het geschikt voor toepassingen waar bevestigingsmiddelen plotselinge of herhaalde schokken kunnen ondervinden. Deze eigenschap is waardevol in industrieën, variërend van de auto-industrie tot de bouw, waar bevestigingsmiddelen bestand moeten zijn tegen zware en directe krachten.

Hardheid

Titanium heeft voldoende hardheid om slijtage en slijtage te weerstaan. Dit maakt titanium bevestigingen duurzaam en duurzaam in toepassingen waar contact of wrijving met andere materialen gebruikelijk is.

Toepassingen van Titanium bevestigingen

Onze titanium bevestigingen zijn verkrijgbaar in de kwaliteiten 2 en 5. Voor uw gemak hebben we deze tabel samengesteld om u te laten zien welke toepassingen alle titaansoorten doorgaans geassocieerd zijn met:

Toepassingen 

Titaankwaliteit 1 

Titaankwaliteit 2 

Titaankwaliteit 3 

Titaankwaliteit 4 

Titaankwaliteit 5 

Chemische verwerking (apparatuur)

Medisch (chirurgische apparatuur en implantaten) 

Lucht- en ruimtevaart 
(Vliegtuigonderdelen) 

 

Scheepvaart 
(schepen en zeestructuren) 

Automobielindustrie 
(Hoogwaardige auto-onderdelen) 

     

Bouw 
(Gebouwen, dakbedekking en bruggen) 

     

Elektronica
(Elektronische componenten) 

       

Olie en gas
(Boorapparatuur) 

     

Hernieuwbare energie
(Windturbines) 

       

Milieu
(Apparatuur voor waterbehandeling) 

       

Opmerking: Een ✔ geeft aan dat de titaankwaliteit vaak geassocieerd wordt met de betreffende toepassing.

De hierboven vermelde toepassingen zijn algemeen en kunnen variëren op basis van specifieke eigenschappen en vereisten, zoals corrosiebestendigheid, van elk type titanium. Bovendien kunnen ontwikkelingen op het gebied van technologie en materiaalwetenschap nieuwe toepassingen voor titaanlegeringen introduceren. 

Vragen?

We helpen u graag Als u advies nodig hebt over ons assortiment Titanium bevestigingsmiddelen, e-mail ons dan op sales@essentracomponents.nl of praat met een van onze experts voor meer informatie over de ideale oplossing voor uw toepassing 31 (0) 497 572 002.