EAE casestudy

EAE Elektroteknik A.S. is lid van de EAE-groep, die werd opgericht in 1995 om elektrische behuizingen voor laagspanning te produceren onder het E-Kabinmerk.

Toen EAE geconfronteerd werd met groeiende klanteneisen voor het verbeteren van de productiviteit en efficiëntie van zijn vergrendelingssysteem voor datakasten, ontwikkelde Essentra het bestaande product tot een nieuwe vergrendelingsoplossing met één enkele beweging. Dit bespaarde EAE’s klanten waardevolle tijd en verbeterde de tevredenheid over het product.

KLANT - EAE Elektroteknik

SECTOR - Apparatenbouw

PROJECT - Vergrendelingssysteem

OPLOSSING - EAE Elektroteknik verbetert de productiviteit en efficiëntie met Essentra’s op maat gemaakte lineaire vergrendelingsoplossing

DE UITDAGING

EAE gaat er prat op robuuste en functionele oplossingen te leveren die effectief voldoen aan de behoeften van zijn klanten. EAE’s RACK-datakasten zijn hier geen uitzondering op. De kasten waren vroeger uitgerust met een systeem met een driepuntsluiting, maar op verzoek van klanten ontwikkelde de firma een productiever systeem met één enkele beweging dat de functionaliteit verhoogde met behoud van de veiligheid.

EAE Elektroteknik's custom lock

DE OPLOSSING

Na EAE eerder al oplossingen voor vergrendelingen te hebben geleverd, bevond Essentra zich in een perfecte positie om EAE van een verbeterd product te voorzien. Essentra werkte nauw samen met EAE bij elke fase van de ontwikkeling, om de specificaties van het product te bespreken en om ervoor te zorgen dat de meest efficiënte oplossing werd geleverd.

Het belangrijkste criterium was dat het vergrendelingssysteem lineair zou zijn. Dit zou toelaten dat de deur in één beweging geopend kon worden met behulp van een meerpuntsvergrendelingssysteem, maar zonder de noodzaak voor een tandwielkast. Dit betekende dat het slot ingesteld en geopend kon worden in één vloeiende beweging, wat waardevolle tijd bespaarde voor EAE’s klanten.

Door gebruik te maken van zijn gespecialiseerde 3D-afdrukmogelijkheden, leverde Essentra een aantal 3D-prototypes, evenals een volledig werkende versie, waardoor EAE het gehele product in de praktijk kon testen. De benodigde wijzigingen werden snel vastgesteld en Essentra was in staat om de oplossing aan te passen en het product te leveren aan EAE, wat de lancering van hun RACK-datakasten op de markt versnelde.

“Essentra Components en EAE hebben een lange relatie van meer dan 15 jaar. Door dit aangepaste lineaire vergrendelingssysteem te leveren, zorgde Essentra ervoor dat we in staat waren te voldoen aan de eisen van onze klanten, waardoor hun productiviteit en efficiëntie aanzienlijk verbeterde.”
Ersun Çakmak – E-Kabin R&D-Manager – EAE Elektroteknik

RESULTAAT

Kostenbesparend: Essentra's specialisten op het gebied van op maat gemaakte oplossingen waren in staat om een aantal bestaande onderdelen van het Essentra-aanbod in het nieuwe product te gebruiken, waardoor EAE’s investering in nieuwe matrijzen beperkt werd.

Naadloze implementatie: de nieuwe oplossing werd ontworpen voor hetzelfde 'uitgesneden' gedeelte als het vorige vergrendelingssysteem, wat betekende dat EAE het ontwerp van hun RACK-datakasten niet moest aanpassen aan de nieuwe oplossing.

Productiviteit: de wijziging naar een enkele beweging van het nieuwe lineaire vergrendelingssysteem zorgt voor meer gebruiksgemak en verbeterde productiviteit voor EAE’s klanten.

Veiligheid: tijdens het herontwerp van het vergrendelingssysteem was Essentra ook in staat verbeteringen aan te brengen aan andere functies van het slot, zoals het materiaal. De body is nu volledig gemaakt van een zinkcomposiet ,wat voor een extra beveiligingslaag zorgt.

“Niet alleen heeft Essentra ervoor gezorgd dat het product het gebruiksgemak aanzienlijk verhoogde en de productiviteit voor onze klanten verbeterde, maar ze waren bovendien in staat bestaande onderdelen een nieuwe bestemming te geven. Dit betekende niet alleen dat onze klanten tevreden waren, maar de vergrendeling kwam er zonder extra kosten voor ons.”
Ersun Çakmak – E-Kabin R&D-Manager – EAE Elektroteknik

VOORTDURENDE ONDERSTEUNING

Essentra werkt al meer dan 15 jaar met EAE samen en blijft voortbouwen op deze bloeiende relatie door ondersteuning te bieden aan het bedrijf. Essentra’s vooruit denkend R&D-team werkt nauw met EAE samen om te blijven innoveren via toegangsoplossingen.

Om te weten te komen hoe de experts van Essentra uw bedrijf kunnen ondersteunen, belt u met +31 (0) 497 572 002 of stuurt u een e-mail naar sales@essentracomponents.nl