Bax Metaal casestudy

Bax Metaal Logo

Bax Metaal is gevestigd in Nederland en is koploper inzake klantgerichte oplossingen in de vorm van samengesteld plaatwerk en buisconstructies in RVS, aluminium en staal.

Toen ze componenten nodig hadden om frames te produceren voor een nieuw ontwikkeld bedassortiment, ondersteunde Essentra Components hen, zodat ze hun strakke deadlines konden halen om de bestelling van hun klant tijdig te leveren.


 

KLANT - Bax Metaal

SECTOR - Metaalindustrie

PROJECT - Oplossing voor metalen bedframe

OPLOSSING - Assemblage van een inzetstuk met schroefdraad en een verstelbare voet

Mathijs Kox, directeur Bax Metaal

DE UITDAGING

De aanpak van Bax Metaal is gericht op een strak georganiseerde planning en een uitstekende prijskwaliteitverhouding, m.a.w. binnen de kortst mogelijke tijd aan de allerhoogste normen voldoen. In het kader van een allround oplossing voor een beddenfabrikant - het maken van een frame voor een nieuw boxspringbed - moesten ze op een kostenefficiënte wijze stelvoeten aanschaffen met een kunststof inzetstuk en bumper.

DE OPLOSSING

Op basis van bestaande tekeningen, aangeleverd door de R&D-afdeling van de beddenmaker, wendde Bax Metaal zich voor ondersteuning en expertise tot Essentra Components, een reeds gevestigde lokale relatie voor de metaalfabrikant. Na uitgebreide besprekingen leverde Essentra Components gratis monsters ter ondersteuning van de assemblage van de prototypes. Met de strakke deadline van Bax Metaal in het achterhoofd identificeerde Essentra Components standaardoplossingen uit het assortiment: een inzetstuk met schroefdraad, een verstelbare voet en een bumper met de vereiste hardheid en specifieke afmetingen. Dit zou voor Bax Metaal de perfecte oplossing betekenen: binnen hun tijdsbestek en zonder extra kosten.

Essentra Components Oplossing


RESULTATEN

Essentra’s gevestigde relatie met Bax Metaal heeft geholpen de ideale oplossing te bieden binnen nauwe tijdslimieten:

  • Budget onder controle: besparing op montagekosten met het inzetstuk met schroefdraad en de verstelbare voet die vooraf als één item gemonteerd geleverd werden.
  • Tijdsbesparing bij de montage: de vooraf gemonteerde oplossing bespaarde Bax Metaal in totaal 425 uur aan montagetijd, waardoor werkkrachten vrij kwamen voor andere taken.
  • Productiviteit: de efficiëntie die het resultaat was van de vooraf gemonteerde oplossing betekende dat medewerkers van Bax Metaal de montage van het bedframe sneller konden voltooien. De eerste bedden verschenen 10-12 weken na de eerste bespreking al in de showrooms.

"De flexibiliteit en mogelijkheden van Essentra Components om dezelfde dag te leveren, zorgen ervoor dat we probleemloos aan de voortdurende eisen van onze klanten kunnen voldoen." — Mathijs Kox, directeur Bax Metaal

VOORTDURENDE ONDERSTEUNING

Essentra Components blijft lokaal ondersteuning bieden aan Bax Metaal en denkt mee in snelle, probleemloze en kostenefficiënte service en oplossingen. De ondersteuning en vooral het voorraadbeheer van Essentra betekent dat Bax Metaal de zekerheid heeft dat er altijd aan hun behoeften zal worden voldaan. Het project is helemaal goedgekeurd en loopt, waardoor een reeds sterke relatie nog eens extra wordt verstevigd.

Wil u weten hoe de experts van Essentra uw bedrijf kunnen ondersteunen, bel dan +31 (0) 497 572 002 of stuur een e-mail naar sales@essentracomponents.nl