Groupe Atlantic casestudy
Groupe Atlantic is wereldleider in oplossingen voor warmtecomfort.
Toen het bedrijf een oplossing op maat nodig had voor zijn nieuwe productgamma, bood Essentra een verbeterde productfunctionaliteit waarbij tegelijkertijd de productietijd werd verminderd en de kosten werden verlaagd.
KLANT - Groupe Atlantic
BRANCHE - Apparatenbouw
PROJECT - Oplossingen voor handgrepen en kappen
OPLOSSING - Groupe Atlantic verbetert zijn product en zijn rendement op investeringen met Essentra’s op maat gemaakte oplossing
DE UITDAGING
Groupe Atlantic wilde een nieuwe serie boilers met de naam Varmax op de markt brengen. Deze boilers vereisen een zwenkgreep die wel beveiligd, maar met standaard gereedschap te openen moest zijn. De handgreep moest ook aangepast worden voor dikke panelen, verzonken passen in het ontwerp van de boiler en veilig open kunnen.
DE OPLOSSING
Groupe Atlantic had een zwenkgreep nodig die zou werken met het ergonomische ontwerp van de boiler. Essentra nam de tijd om de situatie tot in detail te begrijpen, te overleggen met de klant en de uitdaging vanuit elk oogpunt te bekijken om de perfecte speciale handgreep te ontwerpen. Essentra beheerde alle aspecten voor de klant en begeleidde het ontwerp van productie tot levering. En dat was nog niet alles: Essentra creëerde ook specifiek gereedschap voor de klant om verzonken handgrepen te produceren die nodig waren voor de zijkant van de boiler.
De uiteindelijke oplossing omvatte een silicone kap voor isolatie rond het hoofddeel van de boiler.
"Essentra heeft zich er volledig voor ingezet onze uitdagingen te begrijpen, waardoor de keuze voor hen als onze strategische leverancier gemakkelijk werd."
Adrien Baudoux, inkoper project
– Groupe Atlantic
RESULTAAT
De experts van Essentra hebben direct met Groupe Atlantic samengewerkt, wat voor een soepele informatiestroom zorgde en de mogelijkheid gaf om snel te schakelen. Dat leidde tot een oplossing op maat die zorgde voor:
Tijdsbesparing - minder productietijd aan de lopende band door het rationaliseren van belangrijke onderdelen.
Verbeterde prestaties - de functionaliteit van de boiler werd vergroot met een op maat gemaakte oplossing.
Veiligheid en beveiliging - speciaal verstevigde onderdelen zorgden ervoor dat de boilers beveiligd waren en veilig om te openen.
Gemakkelijke toegang - garantie dat de boilers geopend konden worden met standaard gereedschap voor efficiënt onderhoud. Groupe Atlantic heeft ook extra investeringsrendement gerealiseerd:
Kostenbesparingen – de keuze voor Essentra als voorkeursleverancier vanwege hun mogelijkheden maakte een aanzienlijke afname van het aantal leveranciers mogelijk.
Directe besparingen – bij eerdere leveranciers is aanzienlijk meer betaald voor onderdelen en men bespaart nu aanzienlijk met de oplossingen van Essentra.
Beschikbaarheid voorraad – Essentra heeft een wereldwijde aanwezigheid met een groot aanbod van oplossingen, wat meer mogelijkheden biedt wat betreft voorraden.
VOORTDURENDE ONDERSTEUNING
Essentra blijft ondersteuning leveren door een overeengekomen voorraad aan te houden die in lijn ligt met de productie van het Varmax-aanbod. Dit garandeert dat de klant in de toekomst over de nodige onderdelen kan beschikken.
Een vaste accountmanager zorgt ervoor dat Groupe Atlantic direct contact heeft met de experts als dat nodig is.
Om te weten te komen hoe de experts van Essentra uw bedrijf kunnen ondersteunen, belt u met +31 (0) 497 572 002 of stuurt u een e-mail naar sales@essentracomponents.nl
"Het was een gedegen uitdaging voor ons om deze nieuwe serie te produceren, maar Essentra koos voor een frisse, innovatieve benadering met een oplossing voor onze behoefte, waardoor we waardevolle tijd en geld bespaard hebben."
Adrien Baudoux, inkoper project
– Groupe Atlantic