Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก ข้อรัดสายเคเบิล

 (54 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

คลิปห่วงแบน

คลิปสายแพรสามารถคลิกเข้าที่ได้ง่ายและยังมีแถบปลดล็อคสำหรับการถอดที่รวดเร็ว

ตัวแยก - คลิปยึดสายไฟ

ตัวเลือกสเปเซอร์ที่หลากหลายช่วยให้สามารถแยกสายเคเบิลออกจากส่วนประกอบของบอร์ดได้ มัดสายไฟจะถูกใส่เข้าไปที่ด้านบนของคลิปซึ่งจะถูกยึดเข้าที่

ตัวแยก - คลิปล็อค/แบบที่ 2

ตัวแยกคลิปล็อค (แบบที่ 1) นี้ให้การยึดที่แข็งแรง แต่เรียบง่าย และเป็นโซลูชั่นการจัดการสายเคเบิลที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย การใช้งานแบบเสียบเข้าช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดตั้งและคลิปล็อคช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัย

ตัวแยก - คลิปล็อค/แบบที่ 3

ตัวแยกคลิปล็อค (แบบที่ 3) นี้ให้การยึดที่แข็งแรง แต่เรียบง่าย และเป็นโซลูชั่นการจัดการสายเคเบิลที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย การใช้งานแบบเสียบเข้าช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดตั้งและคลิปล็อคช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัย

ที่ยึดตัว D ยึดด้วยกาว

ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว มี 4 ขนาดที่แตกต่างกันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของมัดขนาดที่หลากหลาย ยึดสายเคเบิลแต่ยังสามารถถอดได้ สีเทา PVC เกรด UL94 V-0

ที่ยึดตัว J ยึดด้วยกาว

ที่ยึดปลอมสีใส ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว 5 ขนาดสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางมัดขนาดที่หลากหลาย PVC เกรด UL94 V-0 พร้อมกาวอะคริลิก

ที่ยึดตัว R ยึดด้วยกาว

ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาวยาง ยึดมัดอย่างแข็งแรงในขณะที่ยังสามารถถอดได้ สีเทา PVC เกรด UL94 V-0

ที่ยึดตัว U แบบกาว

ที่ยึดสายเคเบิลแบบกาวทรงต่ำแหมาะสำหรับใช้กับแผงที่มีความหนาแน่นสูงหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ เหมาะสำหรับการจับยึดมัดสายไฟที่มุมหรือที่ขอบ

ที่ยึดตัวเก็บประจุ

ตัวยึดคาปาซิเตอร์แบบตั้งได้รับการออกแบบสำหรับการขันสกรูเข้ากับแชสซี เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวที่มีโครงสร้างที่แข็งแรง มีทั้งแบบมีหรือไม่มีฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้ง มาพร้อมกับคุณสมบัติการแยกภายในเพื่อเว้นระยะตัวเก็บประจุจากแชสซี นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้โดยไม่มีคุณสมบัติตัวแยกสำหรับการใช้งานแบบส่งผ่าน

ที่ยึดสสายเคเบิล - สกรู/สายรัดยึดด้วยกาวและหัวเข็มขัด

สายรัดสายเคเบิลยึดด้วยสกรูเป็นระบบการจัดการสายเคเบิลที่หลากหลายซึ่งไม่เพียงแต่ยึดสายเคเบิลให้แน่นเท่านั้น แต่ยังสามารถติดตั้งได้ด้วยกาวในตัวหรือด้วยสกรูหรือหมุด

ที่ยึดสายเคเบิล - กดเข้า/ยึดด้วยกาว, ตัวแยก, พังผืด

คลิปมีพังผืดตรงกลางคือตัวล็อคแบบกดยึดหรือแบบมีกาวในตัวและทั้งสองด้านของคลิปประกอบกันเข้าเป็นคลิปเพื่อยึดสายเคเบิลให้เข้าที่ มีจำหน่ายทั้งสีดำและธรรมชาติ

ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U คู่, กดล็อค

แคลมป์คู่แบบตัว U พร้อมการออกแบบที่ใช้การเสียบเข้านี้มีโครงร่างต่ำ และเหมาะสำหรับใช้กับแผงขนาดหนาหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ

แคลมป์นี้มีประโยชน์สำหรับการรวบรวม ยึดสาย และเดินสายไฟสองมัดขนานกัน แคลมป์จะถูกยึดด้วยหมุดล็อกแบบติดตั้งล่วงหน้า

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U คู่, ยึดด้วยสกรู

แคลมป์คู่แบบตัว U พร้อมการออกแบบที่ใช้สกรูยึดนี้มีโครงร่างต่ำสำหรับใช้กับแผงขนาดหนาหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ

แคลมป์นี้มีประโยชน์สำหรับการรวบรวม ยึดสาย และเดินสายไฟสองมัดขนานกัน ยึดด้วยสกรูหรือหมุดล็อก (จำหน่ายแยกต่างหาก)

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U, กดล็อค

ที่ยึดสายเคเบิลทรงต่ำแหมาะสำหรับใช้กับแผงที่มีความหนาแน่นสูงหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ เหมาะสำหรับการจับยึดมัดสายไฟที่มุมหรือที่ขอบ

ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U, ที่ยึดทรงต้นสน

ทรงต่ำสำหรับใช้กับแผงที่มีความหนาแน่นสูงหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ เหมาะสำหรับการจับยึดมัดสายไฟที่มุมหรือที่ขอบ ล็อคเข้าในรู 1/4 บนแผง 1/16 " ได้อย่างรวดเร็ว มีให้เลือกสามขนาดสำหรับยึดมัดขนาด 1/8 นิ้ว, 3/16 นิ้ว และ 1/4 นิ้ว UL94 V-2 ไนลอน 6/6, สีธรรมชาติ"

ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U, ยึดด้วยสกรู

ทรงต่ำสำหรับใช้กับแผงที่มีความหนาแน่นสูงหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ เหมาะสำหรับการจับยึดมัดสายไฟที่มุมหรือที่ขอบ ยึดด้วยสกรู #4 หรือ M3 และให้ความแข็งแรงในการยึดที่ดีเยี่ยม มีให้เลือกสามขนาดสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางมัดขนาด 1/8 นิ้ว, 3/16 นิ้ว หรือ 1/4 นิ้ว

ที่ยึดสายเคเบิล - คลิป SHR

กลุ่มผลิตภัณฑ์คลิปหนีบท่อลูกฟูกกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับไส้ไก่รัดสายไฟแบบช่อง (ซีรีส์ SHR) ของ Essentra ขนาด 20 และ 25 โดยมีให้เลือก 4 แบบ กดล็อคเข้าในรูกลมหรือรูสี่เหลี่ยม (เพื่อป้องกันการหมุน) ยึดด้วยสกรู และยึดด้วยกาว สันด้านในจะจับยึดไส้ไก่ สามารถถอดสลักออกได้ในการบำรุงรักษา

ที่ยึดสายเคเบิล - คลิปเคเบิลและท่อคู่

ที่ยึดสายเคเบิลและท่อในตัว สามารถใช้เดินท่อขนาด 25.0 มม. และมัดสายเคเบิลขนาด 6.0 มม. จำนวนสองมัดแยกกันได้

ใช้เพื่อยึดติดสายเคเบิลและท่อบนแผงด้วยปลายหมุดที่เป็นเงี่ยง

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ที่ยึดสายเคเบิล - ตัว U, ยึดด้วยกาว

ที่ยึดสายเคเบิลให้การยึดที่แข็งแรงแต่เรียบง่ายและเป็นโซลูชั่นการจัดการสายเคเบิลที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย การยึดด้วยกาวเป็นการใช้งานที่แข็งแรงแต่ถอดได้

ที่ยึดสายเคเบิล - ตัวแยก, เข้าด้านข้าง

แคลมป์รัดสายเคเบิลแบบมีเสาตั้งที่ร้อยเข้าด้านข้างได้ช่วยยึดสายเคเบิลให้เข้าที่อย่างมั่นคง มีฐานแบบถ้วยที่เพิ่มความมั่นคงและปิดคลุมรูได้ทั้งหมด

สายเคเบิลจะถูกใส่ผ่านทางด้านข้างของข้อรัดสำหรับในบริเวณที่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ เสาคั่นความสูงต่าง ๆ ช่วยยกสายเคเบิลให้ห่างจากชิ้นส่ว่นประกอบอื่น ๆ

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V0

ที่ยึดสายเคเบิล - ทรงตัว P/ยึดด้วยสกรู/ไนลอน

มัดจะถูกยึดอย่างแข็งแรงในที่ยึดไนลอนเหล่านี้ เส้นผ่านศูนย์กลางของมัดหลายขนาด สีดำและสีธรรมชาติ วัสดุเกรด UL94 V-2 และ UL94 V-0 รูยึดที่แตกต่างกันสำหรับขนาดสกรูที่แตกต่างกัน

ที่ยึดสายเคเบิล - ที่ยึดทรงต้นสน, ชุดสายไฟ

แคลมป์สายเคเบิลแบบมีที่ยึดทรงต้นสนในตัวที่สามารถดันเข้าไปในรูยึดได้อย่างง่ายดายด้วยประแจหกเหลี่ยมมาตรฐานขนาด 6 มม. ที่เจาะเข้าไปในหัวยึด ด้วยคุณสมบัตินี้ ทำให้ไม่ต้องใช้สกรูหรือตัวยึดอื่นๆ

แคลมป์ที่จัดตำแหน่งได้เองเหล่านี้ทำให้สามารถติดตั้งได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยใช้มือเพียงข้างเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ประหยัดเงินได้มาก เนื่องจากสามารถถอดออกและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการมัดรวมสายไฟที่สะดวกและคุ้มค่า

  • วัสดุ: โพลีเอไมด์ 6.6 (PA)
  • สี: ธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ที่ยึดสายเคเบิล - ที่ยึดทรงต้นสน, บานพับล็อคด้านบน

แคลมป์ล็อกแบบบานพับเหมาะสำหรับการยึดท่อลูกฟูกหรือท่อที่คดงอและชุดสายไฟอื่นๆ

สันด้านในจะทอดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางของแคลมป์และให้การยึดจับที่แน่นหนา การออกแบบที่เป็นร่องสันนี้ช่วยรองรับความหนาของแผงได้หลากหลาย และใช้ได้กับวัสดุหลากหลายประเภท ยึดจับได้แน่นยิ่งขึ้นด้วยฐานโค้งขนาดใหญ่ ซึ่งให้การติดตั้งที่มั่นคงรอบด้าน

ด้านบนของแคลมป์มีกลไกแบบบานพับที่สามารถถอดออกได้ ช่วยให้ถอดหรือใส่ท่อ สายไฟ และสายเคเบิลเข้ากับแคลมป์ได้ง่าย และยังช่วยให้สะดวกต่อการบำรุงรักษาและการเดินชุดสายไฟ

แคลมป์เหล่านี้ทนต่อการกัดกร่อน การสั่นสะเทือน และการขัดสี

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ที่ยึดสายเคเบิล - ที่แขวน

การออกแบบแบบชิ้นเดียวมีที่ติดตั้งในตัว ยึดด้วยมืออย่างรวดเร็ว มีหลายขนาดสำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและสี/วัสดุของมัดที่หลากหลาย

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, รูปตัว C

สามารถเลื่อนมัดเข้าออกได้อย่างง่ายดาย ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว มี 5 ขนาดที่แตกต่างกันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของมัดขนาดที่หลากหลาย PVC เกรด UL94 V-0 พร้อมกาวอะคริลิก

  • จาก 3