Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก การจับยึดแผงวงจร ตัวนำการ์ด

 (11 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ตัวนำการ์ด PCB - แนวนอน/กดเข้า/ช่องลึก

ความลึกของ Slt ที่ .200 ช่วยให้สามารถยึด PCB ได้สูงสุด เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงสั่นสะเทือนและการกระแทก ยอมรับความหนาของ PCB: 1/16 นิ้ว, 3/32 นิ้ว และ 1/8 นิ้ว ตัวนำการ์ด PCB ใช้เพื่อยึดแผงวงจรในพื้นที่จำกัดเช่น ชั้นวาง PCB ไนลอน 6/6 เกรด UL94 V-0 สีดำ, 500 ขิ้นต่อถุง

ตัวนำการ์ด PCB - แนวนอน/กดเข้า/ปลายเรียวสองด้าน

ตัวนำการ์ดแนวนอนแบบกดเข้ามีปลายเรียวสองข้างเพื่อการใส่แผงวงจรพิมพ์ที่รวดเร็วและง่ายดายในขณะที่ให้ลักษณะการประดับที่ดูเรียบร้อย ตัวนำแรงตึงเหล่านี้รองรับบอร์ดในแนวนอนในพื้นที่จำกัด เช่น ชั้นวาง PCB

ตัวนำการ์ด PCB - แนวนอน/กดเข้า/ปลายเรียวสองด้าน/ด้ามจับ

ปลายเรียวสองด้านสำหรับการใส่ PCB จากทั้งสองด้านอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้ามจับด้านข้างยึด PCB ให้เข้าที่ การออกแบบหมุดกลวงช่วยให้ใส่ตัวนำได้ง่าย ยึด PCB หนา .062 กดเข้าไปใน 2 รูบนแผงขนาด .062 นิ้ว 8 ความยาว; จาก 2.5 นิ้ว ถึง 6 นิ้ว รองรับบอร์ดในแนวนอนในพื้นที่จำกัด เช่น ชั้นวาง PCB วัสดุ UL94 V-2 ไนลอน 6/6, สีธรรมชาติ, 500 ต่อถุง

ตัวนำการ์ด PCB - แนวนอน/กดเข้า/หลายแผง

ตัวนำการ์ดแนวนอนแบบกดเข้าหลายแผงมีบ่าแรงตึงเพื่อให้การยึดแผ่นวงจรพิมพ์ที่แข็งแรงและการใส่เข้าที่ง่ายสำหรับการใส่บอร์ดได้ง่าย ตัวนำแรงตึงเหล่านี้รองรับบอร์ดในแนวนอนในพื้นที่จำกัด เช่น ชั้นวาง PCB

ตัวนำการ์ด PCB - แนวนอน/กดเข้า/แคบ

ความกว้างที่แคบช่วยให้มีความหนาแน่นสูงขึ้นหรืออัตราการไหลของอากาศที่เหมาะสม ปลายเรียวสองด้านสำหรับการใส่ PCB จากทั้งสองด้านอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ยึด PCB13 ขนาด .062 ที่มีความยาวตั้งแต่ 2.5 - 8.5 นิ้ว สีธรรมชาติ, ไนลอน UL94 V-2 ติดเข้ากับแผง "อย่างหนา" ตั้งแต่ขนาด .047 - .090

ตัวนำการ์ด PCB - แนวตั้ง/กดเข้า/ล็อค

ตัวนำการ์ดแนวตั้งมีล็อคแบบกดเข้าช่วยยึดบอร์ด PCB ที่มีความกว้างใดๆ ในแนวตั้ง ตัวนำแรงตึงเหล่านี้มีสองช่องเพื่อให้สามารถติดตั้งแบบเคียงข้างกันได้และติดตั้งแถบล็อคเพื่อให้ยึดบอร์ดเข้าที่อย่างแข็งแรง

ตัวนำการ์ด PCB - แนวตั้ง/กดเข้า/ล็อค/มีขอเกี่ยว

ตัวนำการ์ดแนวตั้งที่ล็อคแบบกดเข้ามีแถบล็อคเพื่อยึดบอร์ดให้อยู่ในแนวตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง ตัวนำแรงตึงเหล่านี้ยึดเข้ากับรูสี่เหลี่ยมเพื่อป้องกันการหมุนและส่วนประกอบแบบกดเข้านำเสนอการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย

ตัวนำการ์ด PCB - แนวตั้ง/กดเข้า/ล็อค/แถบปลด

ตัวนำการ์ดแนวตั้งมีล็อคแบบกดเข้าพร้อมแถบปลดช่วยยึดบอร์ด PCB ที่มีความกว้างใดๆ ในแนวตั้ง ตัวนำแรงตึงเหล่านี้มีแถบล็อคเพื่อยึดบอร์ดอย่างมั่นคงและการมีสองช่องช่วยให้สามารถติดตั้งแบบเคียงข้างกันได้

ตัวนำการ์ด PCB - แนวตั้ง/กดเข้า/ไม่ล็อค

ตัวนำการ์ดแนวตั้งไม่ล็อคแบบกดเข้าช่วยยึดบอร์ด PCB ที่มีความกว้างใดๆ ในแนวตั้ง ตัวนำแรงตึงเหล่านี้มีสองช่องที่ช่วยให้สามารถติดตั้งแบบเคียงข้างกันได้และการออกแบบช่วยให้สามารถเลื่อนบอร์ด PC เข้าและออกได้ง่าย

ตัวนำการ์ด PCB - แนวตั้ง/เกลียว/หมุดโลหะ

ตัวนำการ์ดแนวตั้งมีตัวล็อคหมุดโลหะแบบเกลียวที่แข็งแรงเพื่อยึดแผงวงจร PCB ให้เข้าที่และใช้งานและปลดออกได้ง่ายโดยใช้นิ้วกด ตัวนำแรงตึงเหล่านี้รองรับบอร์ดในแนวตั้งในพื้นที่จำกัดและรวมถึงฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้ง

ตัวนำการ์ด PCB - แนวตั้ง/เกลียว/หมุดพลาสติก

ตัวนำการ์ดแนวตั้งมีตัวล็อคหมุดพลาสติกแบบเกลียวที่แข็งแรงเพื่อยึดแผงวงจร PCB ให้เข้าที่และใช้งานและปลดออกได้ง่ายโดยใช้นิ้วกด ตัวนำแรงตึงเหล่านี้รองรับบอร์ดในแนวตั้งและมีสองช่องช่วยให้สามารถติดตั้งแบบเคียงข้างกันได้