Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ไนลอน แคลมป์สายเคเบิลแบบแบน

 (27 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

คลิปห่วงแบน

คลิปสายแพรสามารถคลิกเข้าที่ได้ง่ายและยังมีแถบปลดล็อคสำหรับการถอดที่รวดเร็ว

ที่ยึดสสายเคเบิล - สกรู/สายรัดยึดด้วยกาวและหัวเข็มขัด

สายรัดสายเคเบิลยึดด้วยสกรูเป็นระบบการจัดการสายเคเบิลที่หลากหลายซึ่งไม่เพียงแต่ยึดสายเคเบิลให้แน่นเท่านั้น แต่ยังสามารถติดตั้งได้ด้วยกาวในตัวหรือด้วยสกรูหรือหมุด

ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U คู่, กดล็อค

แคลมป์คู่แบบตัว U พร้อมการออกแบบที่ใช้การเสียบเข้านี้มีโครงร่างต่ำ และเหมาะสำหรับใช้กับแผงขนาดหนาหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ

แคลมป์นี้มีประโยชน์สำหรับการรวบรวม ยึดสาย และเดินสายไฟสองมัดขนานกัน แคลมป์จะถูกยึดด้วยหมุดล็อกแบบติดตั้งล่วงหน้า

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U คู่, ยึดด้วยสกรู

แคลมป์คู่แบบตัว U พร้อมการออกแบบที่ใช้สกรูยึดนี้มีโครงร่างต่ำสำหรับใช้กับแผงขนาดหนาหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ

แคลมป์นี้มีประโยชน์สำหรับการรวบรวม ยึดสาย และเดินสายไฟสองมัดขนานกัน ยึดด้วยสกรูหรือหมุดล็อก (จำหน่ายแยกต่างหาก)

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U, กดล็อค

ที่ยึดสายเคเบิลทรงต่ำแหมาะสำหรับใช้กับแผงที่มีความหนาแน่นสูงหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ เหมาะสำหรับการจับยึดมัดสายไฟที่มุมหรือที่ขอบ

ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U, ที่ยึดทรงต้นสน

ทรงต่ำสำหรับใช้กับแผงที่มีความหนาแน่นสูงหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ เหมาะสำหรับการจับยึดมัดสายไฟที่มุมหรือที่ขอบ ล็อคเข้าในรู 1/4 บนแผง 1/16 " ได้อย่างรวดเร็ว มีให้เลือกสามขนาดสำหรับยึดมัดขนาด 1/8 นิ้ว, 3/16 นิ้ว และ 1/4 นิ้ว UL94 V-2 ไนลอน 6/6, สีธรรมชาติ"

ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U, ยึดด้วยสกรู

ทรงต่ำสำหรับใช้กับแผงที่มีความหนาแน่นสูงหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ เหมาะสำหรับการจับยึดมัดสายไฟที่มุมหรือที่ขอบ ยึดด้วยสกรู #4 หรือ M3 และให้ความแข็งแรงในการยึดที่ดีเยี่ยม มีให้เลือกสามขนาดสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางมัดขนาด 1/8 นิ้ว, 3/16 นิ้ว หรือ 1/4 นิ้ว

ที่ยึดสายเคเบิล - คลิป SHR

กลุ่มผลิตภัณฑ์คลิปหนีบท่อลูกฟูกกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับไส้ไก่รัดสายไฟแบบช่อง (ซีรีส์ SHR) ของ Essentra ขนาด 20 และ 25 โดยมีให้เลือก 4 แบบ กดล็อคเข้าในรูกลมหรือรูสี่เหลี่ยม (เพื่อป้องกันการหมุน) ยึดด้วยสกรู และยึดด้วยกาว สันด้านในจะจับยึดไส้ไก่ สามารถถอดสลักออกได้ในการบำรุงรักษา

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, สายไฟเดี่ยว

ที่ยึดสายเคเบิลเดี่ยวให้การยึดที่แข็งแรงแต่เรียบง่ายและเป็นโซลูชั่นการจัดการสายเคเบิลที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย การยึดด้วยกาวเป็นการใช้งานที่แข็งแรงแต่ถอดได้

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยสคัด, ชุดสายไฟ

แคลมป์สายเคเบิลของชุดสายไฟที่มีดีไซน์แบบยึดด้วยสกรูหรือสลักเกลียว ติดตั้งแคลมป์ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ดันลงไปบนสกรูหรือสลักเกลียวที่เปิดอยู่

ดีไซน์ของแคลมป์ที่เรียบร้อยและเป็นระเบียบจะทำให้ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาใต้แชสซี ช่วงของแคลมป์นี้ให้โซลูชันการจับยึดที่แข็งแรงแต่เรียบง่าย และเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานในการจัดการสายเคเบิลที่หลากหลาย

แคลมป์มีความยืดหยุ่น ซึ่งช่วยให้สามารถถอดชุดสายเคเบิลออกจากชุดประกอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถใส่สายเคเบิลเข้ากับแคลมป์ได้อย่างสะดวก

เข้ากันได้กับเกลียวต่างๆ รวมถึง M4, M5, #8 หรือ #10

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ปรับได้

คลิปวงล้อจับยึดมัดอย่างมั่นคง สามารถปรับให้ตรงกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมัดที่หลากหลาย ในขณะที่ล็อกมัด จะสามารถเปิดคลิปได้อีกครั้งสำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง เมื่อปิดแล้วคลิปจะไม่เปิดออกจนกว่าแท็บจะถูกปลด มีทั้งวัสดุเกรด UL94 V-2 หรือ UL94 V-0

ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ล็อค

สามารถเปิดและปิดได้หลายครั้งเพื่อใส่สายเคเบิลเพิ่มหรือเอาออก ฐานโค้งขนาดใหญ่ช่วยให้มั่นใจในการติดตั้งที่มั่นคง ไนลอน 6/6

ที่ยึดสายเคเบิลแบบล็อค ยึดด้วยกาว

ติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยกาว ไม่จำเป็นต้องเจาะรู อุปกรณ์ล็อคจะยึดสายเคเบิลเข้าที่และสามารถเปิดออกได้ นำเสนอในรูปแบบ สี และวัสดุที่แตกต่างกัน

ที่ยึดสายแพร - กดยึด, ทรงต่ำ

ที่ยึดสายแพรใช้งานและติดตั้งได้ง่ายและเหมาะสำหรับสายแพร คลิปทรงต่ำแบบกดยึดนี้เหมาะสำหรับงานการติดตั้งอย่างรวดเร็ว

ที่ยึดสายแพร - กดยึด, บานพับ, ไม่มีแรงตึง

ที่ยึดสายแพรแบบกดยึด บานพับ ไร้แรงตึง สามารถติดตั้งได้ง่ายเนื่องจากคุณสมบัติการใช้งานแบบกดเข้า บานพับและการไม่มีแรงตึงช่วยให้มั่นใจได้ว่าสายเคเบิลจะเป็นระเบียบโดยไม่ถูกทำให้ตึงด้วยข้อรัด

ที่ยึดสายแพร - กดยึด, บานพับ, ไม่มีแรงตึง, ถอดได้

สำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้น ที่ยึดสายเคเบิลนี้เหมาะที่สุดด้วยคุณสมบัติการกดล็อคที่ช่วยให้ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ที่ยึดเหล่านี้ยังสามารถถอดได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นบานพับ

ที่ยึดสายแพร - กดล็อค, ล็อคด้านบน, ขนาดเล็ก

ที่ยึดสายแพรขนาดเล็กแบบกดยึด ล็อคด้านบน ติดตั้งได้ง่ายเนื่องจากคุณสมบัติการใช้งานแบบกดเข้า เหมาะสำหรับสายเคเบิลน้ำหนักเบาและล็อคด้านบน

ที่ยึดสายแพร - กดล็อค, ล็อคด้านบน, ถอดได้

ที่ยึดสายแพรแบบกดยึด ล็อคด้านบน ติดตั้งได้ง่ายเนื่องจากคุณสมบัติการใช้งานแบบกดเข้า ที่ยึดสายเคเบิลเหล่านี้มีตัวล็อคด้านบน

ที่ยึดสายแพร - การยึดด้วยกาว, ติดตั้งด้านข้าง, ความตึง

ที่ยึดสายแพรได้รับการออกแบบเพื่อยึดสายแพรและด้านหลังมีเทปกาวคุณภาพสูง เป็นการติดตั้งด้านข้างเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, บานพับ, มีแรงตึง

ที่ยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นและที่ยึดแบบยึดด้วยกาวนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงเนื่องจากการติดตั้งด้วยฐานกาวที่ง่ายดาย ที่ยึดเหล่านี้มีบานพับสำหรับการเข้าถึงที่รวดเร็วและยังให้ความตึงเพื่อเพิ่มความเสถียรของสายเคเบิล

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, บานพับ, มีแรงตึง, ทรงต่ำ

ที่ยึดแบบกดเข้าแยกสายเคเบิลแบบแยกนี้จะยึดสายเคเบิลเข้ากับแผงและล็อคเข้าที่เมื่อกดล็อค

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, บานพับ, โฟมตรงกลาง

ที่ยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นและที่ยึดแบบยึดด้วยกาวนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงเนื่องจากการยึดด้วยฐานกาวที่ง่ายดาย ที่ยึดนี้ติดบานพับเพื่อการใช้งานได้รวดเร็ว และมีโฟมซิลิโคนตรงกลางเพื่อป้องกันสายเคเบิลเพิ่มอีกชั้น

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, บานพับ, ไม่มีแรงตึง

ที่ยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นและที่ยึดแบบยึดด้วยกาวนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงเนื่องจากการยึดด้วยฐานกาวที่ง่ายดาย ที่ยึดนี้ติดบานพับเพื่อการใช้งานได้รวดเร็ว

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยสกรูและกาว, มีแรงตึง

ที่ยึดสายแพรใช้งานและติดตั้งได้ง่าย มีฐานกาวเพื่อช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและมีตัวเลือกการยึดด้วยสกรูเพิ่มเติม ที่ยึดเหล่านี้มีความตึงเพิ่มเติมซึ่งช่วยความแข็งแรงให้กับการยึดสายแพร

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยสกรูและกาว, แยกอาร์ม

ที่ยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นและที่ยึดอลูมิเนียมแบบยึดด้วยกาวนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงเนื่องจากการยึดด้วยฐานกาวที่ง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการยึดด้วยสกรูให้เลือกอีกด้วย คุณสมบัติการแยกอาร์มยังช่วยให้มั่นใจว่าจะสามารถใช้สายเคเบิลและการยึดได้ง่าย

  • จาก 2