Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กลม การป้องกันปลายท่อ

 (5 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

จุกปลายท่อแบบมีสัน

ปลั๊กท่อโครงมีให้เลือก 2 รูปแบบด้วยโครงยืดหยุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการต่างๆ ของ NPT และท่อเจาะ ผนังตรงบนเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของจุกมีการป้องกันการเสียดสีซึ่งเหมาะสำหรับเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อเมตเพื่อการป้องกันสิ่งปนเปื้อนที่ดีเยี่ยม

ฝาครอบท่อมาตรฐาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับท่อขนาดมาตรฐานราคาประหยัดที่ให้รูปลักษณ์งานคุณภาพสูง ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐานมีให้เลือกหลายวัสดุ ได้แก่ LDPE และ PE ยืดหยุ่น และมีให้เลือกหลายขนาด

ฝาครอบขึ้นรูปเหล่านี้ออกแบบมายึดเกาะบนเส้นรอบวงภายนอกของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง มีรูปแบบที่สามารถประกอบและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้ทั้งมือเปล่าหรือเครื่องมืออัตโนมัติ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบนี้มีฝาครอบแบบที่มีเส้นหยักด้านในเพื่อการประกอบที่แน่นหนาและช่วยลดการแรงดันอากาศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีฝาครอบที่มีรูระบายเล็ก ๆ รูระบายช่วยให้ฝาครอบปิดได้ดีและช่วยกำจัดแรงดันอากาศ

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำและ PE ยืดหยุ่น
  • สี: ดำ แดง และเหลือง
  • มีคุณสมบัติจำเพาะตามมาตรฐาน ANSI และ DIN

ฝาครอบและจุกอุดเรียว - มาตรฐาน

ฝาครอบและจุกเรียวมาตรฐานออกแบบมาสำหรับแต่ละส่วนเพื่อปิด O.D. หลายตัวหรือจุก ID หลายตัว วัสดุที่ทนทานช่วยป้องกันความเสียหายสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง

ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง

หน้าแปลนกว้างของฝาครอบและจุก LDPE เรียวเหล่านี้ให้การปกป้องที่ดียิ่งขึ้นและถอดได้ง่าย ได้รับการออกแบบเพื่อใช้เป็นทั้งฝาครอบและจุก ให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากความเสียหายสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองในระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ของเรามีจำหน่ายในสีน้ำเงินและสีแดง

ฝาท่อแบบยืดหกยุ่น

ฝาครอบท่อแบบยืดหยุ่นของเราครอบคลุมทุกขนาดอย่างหลากหลาย วัสดุ PE ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นช่วยให้จับยึดท่อได้ง่ายขึ้น