Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก การยึดที่ขอบ ยึดด้วยสกรู

 (85 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ที่ยึดสายเคเบิล - ทรงตัว P/ยึดด้วยสกรู/ไนลอน

มัดจะถูกยึดอย่างแข็งแรงในที่ยึดไนลอนเหล่านี้ เส้นผ่านศูนย์กลางของมัดหลายขนาด สีดำและสีธรรมชาติ วัสดุเกรด UL94 V-2 และ UL94 V-0 รูยึดที่แตกต่างกันสำหรับขนาดสกรูที่แตกต่างกัน

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, ชุดสายไฟ

แคลมป์สายเคเบิลของชุดสายไฟแบบยึดด้วยสกรูจะช่วยยึดสายเคเบิลและมัดสายเคเบิลให้เข้าที่อย่างมั่นคง เป็นคลิปตัว P เรียบง่ายที่ยึดสายเคเบิลให้เข้าที่ด้วยการขันสกรูติดกับแผงเรียบ

สามารถติดตั้งแคลมป์กับแชสซีไว้ล่วงหน้าได้ และเสียบสายเคเบิลในภายหลังได้ เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น แคลมป์สามารถถอดออกได้ ดังนั้นจึงสามารถถอดชุดสายเคเบิลออกเพื่อเดินสายไฟใหม่หรือเปลี่ยนใหม่ได้

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, ทรงตัว U

คลิปสายเคเบิลยึดด้วยสกรูเหมาะสำหรับการยึดมัดสายเคเบิลและการออกแบบทรงตัว U ช่วยให้สามารถติดตั้งและถอดสายเคเบิลและสายไฟได้อย่างรวดเร็ว

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, ลดแรงตึง

ที่ยึดลดแรงตึงติดตั้งในแชสซีเพื่อยึดสายไฟหลักในอุปกรณ์ ที่ยึดจะช่วยลดแรงตึงของสายเคเบิลและป้องกันไม่ให้สายเคเบิลถูกโลหะตัดขาด ในขณะที่การยึดด้วยสกรูให้การยึดที่แข็งแรง

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, อลูมิเนียม, เคลือบไวนิล, ปรับได้

ที่ยึดเหล็กกล้าแบบยืดหยุ่นพร้อมเคลือบไวนิลเป็นโซลูชันการติดตั้งสายเคเบิลที่มั่นคงสำหรับการจัดการสายไฟที่รวดเร็ว ที่ยึดเหล่านี้สามารถใช้ในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ที่ยึดสายเคเบิล - ล็อคแบบบานพับ

แคลมป์สายเคเบิลที่มีล็อคแบบบานพับด้านบนเหมาะสำหรับการเดินสายและการยึดชุดสายเคเบิลที่ปลอดภัย

วิธีติดตั้ง
สายเคเบิลจะถูกใส่ไว้ที่กึ่งกลางของแคลมป์ จากนั้นจะวางบานพับด้านบนไว้เหนือสายเคเบิล จากนั้นใส่ขาของข้อรัดเข้าไปในสองรู ยึดด้านบนด้วยสกรูต๊าปเกลียวสองตัว ในขณะที่ขันสกรู ขาของแคลมป์จะขยายออกและยึดแคลมป์ไว้ ไม่จำเป็นต้องใช้น็อต ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด

คุณสามารถปรับบานพับด้านบนได้ ดังนั้นจึงสามารถปลดออกได้ง่ายเพียงแค่ถอดสกรูออก ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องยุ่งยากกับการบำรุงรักษา การถอด และการเดินสายชุดสายเคเบิล

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตราฐานการลามไฟ UL94 V0 และ UL94 V2

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยสกรูและกาว, มีแรงตึง

ที่ยึดสายแพรใช้งานและติดตั้งได้ง่าย มีฐานกาวเพื่อช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและมีตัวเลือกการยึดด้วยสกรูเพิ่มเติม ที่ยึดเหล่านี้มีความตึงเพิ่มเติมซึ่งช่วยความแข็งแรงให้กับการยึดสายแพร

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยสกรูและกาว, แยกอาร์ม

ที่ยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นและที่ยึดอลูมิเนียมแบบยึดด้วยกาวนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงเนื่องจากการยึดด้วยฐานกาวที่ง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการยึดด้วยสกรูให้เลือกอีกด้วย คุณสมบัติการแยกอาร์มยังช่วยให้มั่นใจว่าจะสามารถใช้สายเคเบิลและการยึดได้ง่าย

ที่ยึดสายแพร - สองชิ้น

ที่ยึดสายแพรนี้เหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นเนื่องจากเป็นที่ยึดอลูมิเนียมแบบติดกาวจึงยึดได้อย่างแข็งแรง มีรุ่นที่ไม่ได้ยึดด้วยกาวสำหรับที่ยึดสายแพรแบบสองส่วน

บล็อคจับยึด PCB

บล็อกการติดตั้ง PCB เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการติดตั้งแผงวงจรพิมพ์และแผงขนาดเล็กในมุมฉากภายในอุปกรณ์ บล็อกเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแทนแบร็คเก็ตอลูมิเนียมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพื่อการติดตั้งที่แข็งแรง

บานพับทรงใบไม้ - สลักเกลียวหนึ่งด้านและสกรูหัวจมอีกด้าน

กลุ่มผลิตภัณฑ์บานพับทรงใบไม้นี้ยึดด้วยสลักเกลียวตัวผู้บนด้านหนึ่งและสกรูหัวจมบนด้านตรงข้าม กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เรียกอีกอย่างว่าบานพับทรงใบไม้ยึดบนพื้นผิวหรือบานพับแบบยกขึ้นที่มาในวัสดุที่หลากหลายที่เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่

บานพับทรงใบไม้และธงถอดแยกได้

บานพับทรงใบไม้และธงเหมาะสำหรับการถอดประตูเมื่อมีช่องว่างในการเข้าถึงภายในตู้ยาก กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีให้เลือกทั้งทรงและวัสดุที่หลากหลาย

บานพับปรับแรงบิดได้ - มีบานใช้สกรู

บานพับปรับแรงบิดได้ทำงานด้วยการปรับแรงบิดเพียงครั้งเดียวโดยใช้สกรู ใช้จับยึดประตูหรือแผงให้อยู่ในตำแหน่ง สกรูปรับทำจากสแตนเลส บานพับขนาดกลางเหมาะสำหรับตัวยึด M4 และบานพับขนาดใหญ่เหมาะสำหรับตัวยึด M6 ซึ่งทั้งไม่ได้ให้มาด้วยสองแบบ

ฝากันฝุ่น

ฝาครอบกันฝุ่นเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับล็อคที่มีรูยึด 20.2 x 22.2 ป้องกันตัวล็อคและป้องกันของสิ่งสกปรกและความชื้นที่อาจทำลายระบบล็อค

มือจับแบบฝัง - ยึดด้วยสกรู

มือจับยึดด้วยสกรูสามารถติดตั้งกับประตูมือจับแบบฝังหรือบานตู้ยึดด้วยสลักเกลียว ที่ยึดแบบฝังเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ด้ามจับยื่นออกมาจะขัดขวางการทำงานหรือในพื้นที่จำกัด

ยางรอง - ปรับความเอียงได้

ยางรองปรับความเอียงได้

ยางรอง- ปรับได้/ฐานเรียบ

ยางรองพร้อมฐานเรียบที่ปรับได้

ลวดมัดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ติดเข้ากับแผงของคุณโดยยึดด้วยสกรู

ลํอคแบบมือจับเลื่อน

กลุ่มผลิตภัณฑ์มือจับเลื่อนเป็นแบบกดกระเด้งล็อคสำหรับงานภาระหนักซึ่งเหมาะสำหรับตู้ขนาดใหญ่ สามารถเปิดล็อคจากด้านในได้โดยการขยับลูกเบี้ยวการปิดสแลมต้องใช้อุปกรณ์ล็อคเพื่อสั่งภายใต้หมายเลขชิ้นส่วน 016A71E ตัวเลือกวัสดุที่ร่องกุญแจเหมือนกันและร่องกุญแจแตกต่างกันและระดับ IP54 เป็นโซลูชันสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานและความปลอดภัยเพิ่มเติม

สายรัดสายเคเบิลมีที่ยึด - ยึดด้วยกาว

สายรัดสายเคเบิลแบบตัวยึดเป็นสายรัดสายเคเบิลและตัวยึดในที่เดียว จึงช่วยให้กระบวนการติดตั้งมีความรวดเร็วขึ้น การยึดด้วยกาวเหล่านี้นำเสนอประโยชน์เพิ่มเติมต่อการติดตั้งที่รวดเร็วอยู่แล้ว

สายรัดสายเคเบิลแบบลูกปัด - ยึดด้วยสกรู

สายรัดสายเคเบิลแบบม้วนได้รับการออกแบบเพื่อให้ใช้งานและถอดสายเคเบิลได้ง่ายในขณะที่ป้องกันการขยับเขยื้อน สายรัดสายเคเบิลยึดด้วยสกรูเหมาะสำหรับการยึดเข้ากับแผงโลหะหรือไม้และสามารถยึดด้วยทั้งสกรูหรือสลักเกลียว

สายรัดเคเบิลแบบมีที่ยึด

สายรัดสายเคเบิลแบบตัวยึดเป็นสายรัดสายเคเบิลและตัวยึดในที่เดียว ซึ่งหมายความว่าจะทำให้กระบวนการติดตั้งมีความรวดเร็วขึ้น มีให้เลือกทั้งแบบขันสกรู แบบดันเข้า แบบล็อกประกบ แบบหมุด หรือแบบยึดด้วยกาว

สเปเฉอร์ PCB - หกเหลี่ยม / ไม่ตัดส่วนล่าง

สเปเซอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกหกเหลี่ยมทองเหลืองเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและมีให้เลือกทั้งแบบไม่ตัดส่วนล่างและตัดส่วนล่าง สเปเฉอร์แบบไม่ตัดส่วนล่างให้ความเสถียรที่ดีขึ้นแต่ต้องใช้แหวนรองในการติดตั้ง สเปเฉอร์ตัดส่วนล่างติดตั้งได้เร็วกว่ามากและไม่จำเป็นต้องใช้แหวนรอง

เสารองรับ PCB - การล็อคที่ขอบยึดด้วยสกรู/เขี้ยวยาว

ฐานรับการล็อคที่ขอบให้การจับยึดที่แข็งแรงที่ด้านข้างของ PCB ช่วยให้สามารถถอดง่าย ฐานรับยึดด้วยสกรูมีความมั่นคงและน่าเชื่อถือมาก ตัวยึดเหล่านี้มีสกรูต๊าปเกลียวในตัว

เสารองรับ PCB - ยึดด้วยสลักเกลียว

สเปเฉอร์เหล่านี้ติดตั้งบนบอร์ดด้านล่างโดยการดันลงไปบนสกรูหรือสลักเกลียว #8 หรือ M4 ฟันด้านในของสเปเฉอร์จะจับยึดบนเกลียว ที่ยึดด้านบนเป็นเขี้ยวล็อค

  • จาก 4