Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

การล็อค สวมพอดี กรอมเมทแบบผนึก

 (119 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ฝาครอบสกรูหัวจม

ฝาเกลียวหัวซ็อคเก็ตของเรามีให้เลือกหลายรูปแบบและวัสดุรองรับการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปจะใช้สำหรับภายในกล่อง UPS เมื่อสายไฟฟ้าแรงสูงผ่านใกล้กับหัวสกรูโลหะซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีพื้นที่จำกัด สามารถใช้ฝาครอบเพื่อป้องกันการรบกวนระหว่างทั้งสองรายการได้เนื่องจากจำเป็นต้องแยกหัวสกรูออก ฝาครอบเหล่านี้ยังสามารถป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกได้อีกด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกในสีเทา ขาว หรือดำและทำจากซิลิโคนหรือเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

ฝาครอบสตัดแบบมีครีบ

ฝาครอบสลักเกลียวมีครีบโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเหล่านี้ใช้เพื่อป้องกันสลักเกลียวหลายประเภท ครีบภายในให้การยึดที่แข็งแรงและมีความยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ โดยใช้เพียงชิ้นส่วนเดียว กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับด้ามจับเพื่อความสะดวกในการถอดชิ้นส่วนและยังสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องใช้ที่จับ ข้อเสนอของเราประกอบด้วยตัวเลือก LDPE สีธรรมชาติและสีเหลือง

ฝาครอบสลัก Banjo

ฝาครอบป้องกันและแหวนรองในชิ้นเดียวกัน ฝาครอบหัวน็อตทรงแบนโจยึดทุกอย่างไว้ด้วยกันได้ ทั้งระหว่างการประกอบ จัดเก็บ และขนส่ง

ฝาครอบสารพัดประโยชน์ที่จะช่วยปกป้องการใช้งานของคุณจากความเสียหายและฝุ่นเข้า ผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับห่วงพยุงที่เชื่อมติดกันอีกด้วย ฝาครอบนี้จับได้ง่ายแม้สวมถึงมืออยู่ และยังมีให้เลือกหลายขนาดตามความต้องการของโครงการคุณ

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
  • สี: ดำ

ฝาครอบส่วนปลายกลมไวนิล

ฝาครอบส่วนปลายไวนิลทรงกลมแบบกดยึดเหล่านี้ทำจากพีวีซีที่มีความยืดหยุ่นและสามารถยืดได้ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ยึดได้พอดีโดยไม่ฉีกขาด แยก หรือตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ผิวเคลือบมันวาวและสวยงามทำให้ฝาครอบนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นฝาครอบส่วนปลายสำหรับตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกในสีดำหรือแดง

ฝาครอบส่วนปลายที่ยืดหยุ่น - มาตรฐาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบปลายท่อแบบยืดหยุ่นของเรามีหลายขนาด ซึ่งเหมาะสำหรับเกลียวเมตริก, BSP และ UNF Flexicaps เหล่านี้มีความทนทาน จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

ลวดลายไวนิลที่สวยงามทำให้สามารถใช้ในงานตกแต่งได้ดีเป็นพิเศษ ด้วยความเอนกประสงค์ของผลิตภัณฑ์ที่ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วย การป้องกันเกลียว การควบคุมฝุ่นและความชื้น การเข้ารหัสสีและการปิดส่วนปลายท่อและแกนระหว่างการทำสีและการชุบ

วัสดุ PVC ที่ยืดหยุ่นได้ (ค่าความแข็ง 90 Shore) สามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานที่สูงและสามารถยืดออกได้เกินกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางที่สร้างขึ้นในขณะนั้นได้ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ PVC สูตรพิเศษจะไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ ออกซิเดชัน น้ำมัน และความชื้น ในขณะที่ฝาปิดมีความยืดหยุ่นสูงและทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม และยังสามารถทากาวติดบนชิ้นงาน PVC อื่นๆ ได้อีกด้วย

เป็นโซลูชันที่ประหยัดสำหรับการใช้งานครั้งเดียว

  • วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
  • สี: เหลือง
  • การตกแต่ง: มันเงา

ฝาครอบส่วนปลายที่ยืดหยุ่นพร้อมเชือกเส้นเล็ก

สายคล้องที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมและยึดส่วนประกอบสองชิ้นที่แยกจากกัน มีห่วงยึดที่ปลายด้านหนึ่งและรูยึดที่ปลายอีกด้าน ทำให้ยึดเข้ากับวัตถุที่เชื่อมต่อกันได้อย่างปลอดภัย

สายคล้องนี้สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่สายเคเบิลและฝาครอบกันฝุ่น ไปจนถึงตู้ควบคุมไฟฟ้าและฝาครอบ ร่องยึดคู่บนห่วงยึดช่วยลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดสำหรับการใช้งานอย่างหนักหน่วง เมื่อใช้งานหนัก เพียงยึดห่วงเข้ากับช่องยึดทั้งสองช่องเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย

วัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถยืดได้ถึง 3 เท่าของความยาวที่กำหนด

  • วัสดุ: เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ (EPDM)
  • สี: ดำ

ฝาครอบส่วนปลายนั่งร้าน

ฝาครอบส่วนปลายนั่งร้านเป็นโซลูชั่นที่ดีสำหรับการใช้กับส่วนปลายเสานั่งร้านและการใช้งานอื่นๆ เนื่องจากมีสีที่สว่างซึ่งช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจน ใช้งานง่ายและรวดเร็วและสามารถใช้ในบ้านและนอกบ้านได้ มีให้เลือกทั้งสีเหลือง ส้ม ฟ้า และเขียวและทำจาก LDPE

ฝาครอบส่วนปลายสี่เหลี่ยม - สำหรับงานภาระหนัก

ฝาครอบส่วนปลายพีวีซีสี่เหลี่ยมสีดำเหล่านี้มีให้เลือกหลากหลายขนาดซึ่งเหมาะสำหรับท่อเหลี่ยม ฝาครอบสี่เหลี่ยมจัสตุรัสเงามันเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ท่อและมีความยืดหยุ่นและติดตั้งง่ายให้ผิวเคลือบเงาที่น่าสนใจ

ฝาครอบส่วนปลายแบบยืดหยุ่น - ทนต่อน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี

ฝาครอบส่วนปลายแบบยืดหยุ่นทำจากวัสดุที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถยืดได้จนถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าเพื่อความกระชับพอดี ให้การปกป้องที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานแบบเกลียว

ฝาครอบมีแถบแขวนซึ่งทำให้สามารถใช้กับตะขอลวดได้ เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับการใช้งานปิดคลุม

ฝาครอบทนต่อการฉีกขาดได้มาก ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทาน ตัวเลือกผลิตภัณฑ์ PVC สีเขียวเหมาะสำหรับใช้งานประเภทน้ำมันฉีดขึ้นรูปลื่นและจาระบี

  • วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
  • สี: ดำและเขียว

ฝาครอบหกเหลี่ยม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบหกเหลี่ยมของเรามีรูปลักษณ์คงตัว ช่วยให้ครอบและถอดออกได้ง่าย มีฝาครอบหกเหลี่ยมสำหรับคัปปลิงไฮดรอลิกทั่วไปทุกขนาด

ฝาครอบมีรูปทรงหกเหลี่ยม ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับใช้ปกป้องข้อต่อหกเหลี่ยมและการประกอบรูปทรงหกเหลี่ยม อย่างไรก็ตาม ความเอนกประสงค์ของฝาครอบนี้ทำให้สามารถใช้ปกป้องชิ้นส่วนประกอบที่มีรูปร่างกลมได้ด้วย ทำให้เป็ตัวเลือกที่ยืดหยุ่นและประหยัดสำหรับโครงการที่หลากหลาย

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
  • สี: ธรรมชาติ

ฝาครอบหัวอัดจารบี

ฝาครอบหัวอัดจาระบีสีแดงของเราเป็นโซลูชั่นราคาประหยัดเพื่อป้องกันหัวอัดจาระบีจากการซึมเข้าของสิ่งสกปรกเมื่อไม่ได้สัมผัสกับชิ้นส่วนการจับคู่ ฝาครอบมีสันเพื่อให้จับได้ง่ายและจับยึดด้วยแหวนล็อค ฝาครอบทำจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

ฝาครอบแบบถอดเร็ว

ฝาครอบแบบปลดเร็วเพื่อการใช้งานในระบบไฮดรอลิก ชิ้นส่วนตัวเมียนี้เหมาะกับใช้ปกป้องคัปปลิงแบบปลดเร็วมาตรฐาน ISO 7241-1 ซีรีส์ A และ B

ฝาครอบนี้ออกแบบมาให้ติดไว้กับสายยาง โดยให้การปกป้องฝุ่นและความชื้นเข้า รวมทั้งทนทานต่อการสึกก่อนได้ดี

  • วัสดุ: เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์ (TPE)
  • สี: แดง
  • ช่วงอุณหภูมิ: -40F ถึง 275F (-40C ถึง 135C)

ฝาครอบแบบเชื่อมต่อชน SAE

ฝาครอบแบบเชื่อมต่อชน SAE ใช้ในงานไฮดรอลิกและนิวเมติกเป็นหลัก ซึ่งมีฝาครอบป้องกันสำหรับการใช้งานใน SAE 3000 และ 6000 PSI ทำจากพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และมีสีให้เลือกสองสี

ตัวเลือกสีธรรมชาติออกแบบมาเพื่อป้องกันพื้นผิวที่เชื่อมขอบท่อที่แยกออกจากกัน วัสดุโปร่งแสงช่วยให้มองเห็นโอริงได้ในขณะที่ให้การป้องกันที่ปลอดภัยด้วยลูกปัดล็อกภายใน

ตัวเลือกสีแดงเหมาะสำหรับปลายหน้าแปลน SAE ซึ่งมีช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ขั้นต่ำ -30 องศาเซลเซียส ไปจนถึงสูงสุด +50 องศาเซลเซียส

  • วัสดุ: LDPE
  • สี: ธรรมชาติ และแดง

ฝาครอบแบบแถบฉีก

ฝาแถบฉีกเป็นโซลูชันมาตรฐานพร้อมใช้งานที่จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่เกิดความล่าช้าที่มักเป็นปัญหาที่มีได้บ่อย

ฝาแถบฉีกสามารถประกอบเข้าและปลดออกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นโซลูชันที่ให้ความรวดเร็ว จึงสามารถประกอบและถอดออกได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง งานท่อไฮดรอลิกสำคัญต่าง ๆ เช่น งานที่ใช้ส่งน้ำมันและของเหลวอื่น ๆ ในยานพาหนะหรือเครื่องจักรต่าง ๆ จึงเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับอุตสาหกรรมยานพาหนะเฉพาะทางและในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตอื่น ๆ

นอกจากนั้น ฝาแถบฉีกยังช่วยปกป้องปลายท่อระหว่างการขนส่งและจัดเก็บได้อีกด้วย โดยทำหน้าที่ปกป้องชิ้นส่วนต่าง ๆ จากความเสียหาย ฝุ่น ความชื้น และสิ่งอื่น ๆ ที่อาจเข้ามา ฝาเหล่านี้ใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานหลากหลายอย่าง และเกลียวหลายประเภท เช่น BSP, GAS, UNF, JIC และ NPT

ฝาเหล่านี้ทำจาโพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) สามารถดึงแถบออกได้ง่ายเพื่อเปิดและปลดออก การนำฝาแถบฉีกออกจากระบบงานท่อไฮดรอลิกได้ง่าย ช่วยทำให้กระบวนการนำออกทำได้รวดเร็ว แค่ดึงแถบฉีก ตัวฝาก็จะเปิดและฉีกออกทันที

วัสดุ LDPE มีคุณสมบัติแข็งแรงและยืดหยุ่น ซึ่งมีช้อดีเหนือฝาพีวีซีหลายอย่าง เช่น ความสะอาดและความสมบูรณ์

  • สี: ฟ้า ธรรมชาติ และเหลือง
  • สอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS

ฝาครอบและจุกอุดเรียว - มาตรฐาน

ฝาครอบและจุกเรียวมาตรฐานออกแบบมาสำหรับแต่ละส่วนเพื่อปิด O.D. หลายตัวหรือจุก ID หลายตัว วัสดุที่ทนทานช่วยป้องกันความเสียหายสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง

ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง

หน้าแปลนกว้างของฝาครอบและจุก LDPE เรียวเหล่านี้ให้การปกป้องที่ดียิ่งขึ้นและถอดได้ง่าย ได้รับการออกแบบเพื่อใช้เป็นทั้งฝาครอบและจุก ให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากความเสียหายสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองในระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ของเรามีจำหน่ายในสีน้ำเงินและสีแดง

ฝาครอบและจุกอุดแบบตรง

ฝาครอบแบบตรงเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับการปกป้องและปิดคลุมชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการเคลือบผิวหน้าที่หลากหลาย เช่น การพ่นสี การชุบ การเคลือบฝุ่น การอะโนไดซ์ การพ่นทราย กระบวนการทางเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และกระบวนการที่ทำให้ชิ้นส่วนสัมผัสกับอุณหภูมิสูง มีประโยชน์ที่หลากหลาย และยังสามารถใช้เป็นจุกอุดใส่ปิดรูที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวได้

ฝาครอบและจุกปิดเหล่านี้สามารถใช้เพื่อปกป้องสตั๊ด หมุด ปลายท่อ และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องมีการป้องกัน มีวัสดุให้เลือกมากมายและมีสีให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับสิ่งที่โครงการของคุณต้องการ

  • วัสดุ: เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ (EPDM) และยางซิลิโคน
  • สี: ดำ ฟ้า เขียว เทา ธรรมชาติ ส้ม ชมพู ม่วง และเหลือง

ฝาครอบแหวนปิดคลุม

ผลิตภัณฑ์ฝาครอบปิดคลุมแหวนเหล่านี้สามารถใช้เป็นฝาครอบป้องกันสำหรับปลายเกลียวและปลายที่ไม่มีเกลียวได้

ถึงแม้ผลิตภัณฑ์จะได้รับการออกแบบเป็นฝาปิดเป็นหลัก แต่แหวนในตัวนี้ยังปิดคลุมพื้นที่โดยรอบและปกป้องขอบอีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ารูของการทำงานจะปราศจากสิ่งปนเปื้อนและความเสียหาย โซลูชันการปิดคลุมที่มีประโยชน์หลากหลายมากนี้ยังสามารถกลับหัวและใช้เสียบรูได้อีกด้วย

  • วัสดุ: ซิลิโคน (55 Shore A)
  • อุณหภูมิสูงสุด: 316 องศาเซลเซียส (600 องศาฟาเรนไฮต์)
  • สี: ดำ เขียว เทา ธรรมชาติ ชมพู ม่วง แดง และเหลือง

ฝาครอบแหวนรองสายยาง

Hose Washer Caps are applied on the hose and tube ends to prevent them from sliding over the fittings. It features a tight-fitting design that helps to prevent water, dust, dirt and other contaminants from getting into the hose.

They are simple to install and remove and provide an airtight seal to maintain the integrity of the hose connector. It is used in construction applications, gardening, and the automotive industry.

  • Material: TPE, LDPE
  • Colour: Black, Yellow

ฝาครอบไวนิลแบบยืดหยุ่นมีแถบดึง - มาตรฐาน

ฝาครอบยืดหยุ่นเหมาะกับการใช้งานทั้งแบบเรียบและมีเกลียว โดยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ใช้ได้กับเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาด

ปุ่มดึงตรงกลางและรูปทรงแฉกทำให้ครอบและดึงออกได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะกับขนาดเกลียวระบบเมตริก UNF และ BSP

  • วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น (PVC)
  • สี: ดำ

ฝาท่อแบบยืดหกยุ่น

ฝาครอบท่อแบบยืดหยุ่นของเราครอบคลุมทุกขนาดอย่างหลากหลาย วัสดุ PE ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นช่วยให้จับยึดท่อได้ง่ายขึ้น

ฝาป้องกันน็อต

จุกครอบน็อตให้การปกป้องที่เหนือกว่าสำหรับน็อตตัวเมีย สกรู น็อตตัวผู้หลากหลายการใช้งานภายนอกอาคาร จุกครอบเหล่านี้ทนทานต่อสารเคมีส่วนใหญ่ และมีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพแวดล้อมอมอย่างดีเยี่ยม เพื่อการปกป้องชิ้นส่วนยึดประกอบที่ต้องสัมผัสสภาพแวดล้อมภายนอก

จุกครอบมีให้เลือกหลายขนาด และช่วยให้ชิ้นงานดูเรียบร้อยสะอาดตา

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
  • สี: ดำและขาว
  • มาตรฐาน RoHs

ฝาสลักสตัด

ฝาสลักสตัดมาพร้อมการป้องกันสำหรับการใช้งานในนั่งร้าน การออกแบบช่วยให้สามารถประกอบลงในสตัดแคลมป์ใดๆ ที่ไม่มีการปิดคลุมบนนั่งร้านของคุณได้เป็นอย่างดี

การปกป้องด้วยฝาเหล่านี้จะช่วยป้องกันความเสียหายจากสภาพอากาศ และความเสียหายต่อสตัดที่เกิดจากบุคคลที่ทำงานกับอุปกรณ์เหล่านี้ อีกทั้งยังช่วยปกป้องพนักงานไม่ให้บาดเจ็บอีกด้วย วัสดุที่แข็งแกร่งซึ่งใช้ผลิตฝาเหล่านี้จะช่วยรับรองว่าการติดตั้งจะแน่นหนาและมีความทนทาน ไม่ว่าจะนำไปติดตั้งที่ใดก็ตาม

ผลิตขึ้นมาตามขนาดมาตรฐานของอุตสาหกรรมเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายและมีประโยชน์ในการใช้งาน คุณสมบัติเช่นนี้ช่วยให้คุณไม่จำเป็นต้องวัดสตัดในนั่งร้าน ฝาเหล่านี้มาพร้อมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13 มม. และการออกแบบที่ค่อยๆ เป็นร่องเพื่อช่วยให้ฝายึดแน่นหนาเมื่อติดตั้ง

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี: เหลือง

ยางรองอินเสิร์ทมีสปริง

ทางออกที่ดีในการสร้างโครงท่อหรือโครงข่ายท่อ ยางรองแบบกดเข้าเป็นแบบทรงกลมและมีวัสดุและพื้นผิวที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย

ลูกบิดสกรูหัวแม่มือ - มีสัน

มือหมุนดอกไม้หัวสันสามารถกดยึดบนสกรูเพื่อสร้างลูกบิดขนาดเล็กสำหรับหนีบหรือยึด ลูกบิดเหล่านี้สามารถใช้กับสกรูที่มีความยาวใดๆ ก็ได้และขอบที่เป็นแบบสันจะจับได้ง่ายในการขันเข้าและคลายออก

  • จาก 5