Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

สลักยึดถอดรวดเร็ว เหล็กพร้อมสลักล็อค

 (4 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ลํอคแบบมือจับเลื่อน

กลุ่มผลิตภัณฑ์มือจับเลื่อนเป็นแบบกดกระเด้งล็อคสำหรับงานภาระหนักซึ่งเหมาะสำหรับตู้ขนาดใหญ่ สามารถเปิดล็อคจากด้านในได้โดยการขยับลูกเบี้ยวการปิดสแลมต้องใช้อุปกรณ์ล็อคเพื่อสั่งภายใต้หมายเลขชิ้นส่วน 016A71E ตัวเลือกวัสดุที่ร่องกุญแจเหมือนกันและร่องกุญแจแตกต่างกันและระดับ IP54 เป็นโซลูชันสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานและความปลอดภัยเพิ่มเติม

แผ่นจับล็อคแป้นขอเกี่ยว

ขอเกี่ยวล็อคนี้เป็นอุปกรณ์ล็อคที่ต้องใช้ร่วมกับขอเกี่ยวแผ่นล็อคที่เป็นแบบปิดด้วยการดันเข้า

  • มาตรฐาน IP54
  • วัสดุ: เหล็กกล้าและสแตนเลส
  • การตกแต่ง: ชุบสังกะสี

พลันเจอร์จัดทำดัชนี - มีหน้าแปลน

กลุ่มผลิตภัณฑ์พลันเจอร์ดัชนีแบบมีหน้าแปลนของ Essentra มาพร้อมกับรูสกรูสำหรับการยึดพิเศษ เหมาะสำหรับใช้กับวัสดุขนาดบาง

ลูกดันสปริง - ห่วงดึง/พับเก็บได้ด้วยมือ

พลันเจอร์สปริงพร้อมแหวนดึงที่ใช้มือดึงได้ อยู่ในรูปแบบชิ้นส่วนภายนอกชุบนิกเกิลและหมุดสเตนเลส

แหวนดึงทำให้สามารถยกพลันเจอร์ขึ้นได้สะดวก พลันเจอร์เหล่านี้เหมาะสำหรับการกำหนด วางตำแหน่ง และจับยึด โดยทั่วไปใช้งานกับอุปกรณ์ในยิม เช่น เครื่องเล่นเวทต่าง ๆ

มีเกลียวขนาด M6, M8, M10 และ M12

  • วัสดุชิ้นส่วนภายนอก: เหล็กกล้าชุบนิกเกิล
  • วัสดุหมุด: สเตนเลส