Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ยึดด้วยสกรู อุตสาหกรรม

 (12 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ขาตั้งปรับระดับ - มีที่ใส่สลัก/ทรงต่ำ

ขาตั้งปรับระดับฟุตยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนโลหะเป็นโซลูชันที่ทนทานสำหรับการติดตั้งเครื่องจักรหรือสายพานลำเลียง ขาตั้งเหล่านี้มีการหมุนแบบเอียงมุมและสลักเกลียวที่ผลิตขึ้นเพื่อความแม่นยำและความแข็งแรงของเกลียว

ขาตั้งปรับระดับ - ยึดด้วยสลักเกลียว/ฐานหมุน/พลาสติก

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานที่คล้ายกัน แผ่นรองแบบหมุนที่ชัดเจนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้ปรับระดับและรองรับได้อย่างมั่นคง

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียว - ฐานหมุนพลาสติก

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน แผ่นรองแบบหมุนที่ชัดเจนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้ปรับระดับและรองรับได้อย่างมั่นคง

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียว - ฐานแข็งพลาสติก

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานแข็งพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานที่คล้ายกัน ฐานพลาสติกให้พื้นผิวเรียบที่ไม่ขัดสีซึ่งช่วยปกป้องพื้น

ขาตั้งปรับระดับแบบมุมเอียงสำหรับงานอุตสาหกรรม - สแตนเลส

กลุ่มผลิตภัณฑ์ขาตั้งปรับระดับแบบมุมเอียงสำหรับงานอุตสาหกรรมนี้มีสลักเกลียวที่ทำจากสแตนเลส 304 ที่ติดกับฐานพอลิเอไมด์ (PA) สีดำให้การประกบสูงสุด 30 เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและการจัดเลี้ยง

ขาตั้งเครื่องจักร - พรีเมี่ยม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ขาตั้งเครื่องจักรระดับพรีเมี่ยมของเรามีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานที่ต้องการขาตั้งคุณภาพสูง รวมถึงชั้นวางเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์ วางจำหน่ายพร้อมทั้งสเตนเลสหรือสลักเกลียวเหล็กอ่อนที่ ติดกับฐานพอลิเอไมด์ (PA) หรือสเตนเลส กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถมีหรือไม่มีรูสลักก็ได้

ขาตั้งเครื่องจักร - มาตรฐาน

ขาตั้งเครื่องจักรมาตรฐานของเราทำด้วยแกนเหล็กกล้าชุบสังกะสีและฐานพอลิเอไมด์ (PA) ผลิตขึ้นเพื่อรองรับเครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานสายพานลำเลียง ขาตั้งมีมุมเอียงสูงสุด 20 องศาและสามารถซื้ได้ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีรูสลัก แผ่นกันลื่นเพิ่มเติมสามารถซื้อแยกต่างหากได้เมื่อต้องการแรงเสียดทานเป็นพิเศษ

ขาตั้งแบบปรับ - มาตรฐาน/ไม่เอียงมุม

ขาตั้งปรับระดับ - มาตรฐาน/ไม่เอียงมุมพร้อมฐานแข็งพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน ฐานพลาสติกให้พื้นผิวเรียบที่ไม่ขัดสีซึ่งช่วยปกป้องพื้น

ขาตั้งแบบปรับได้ - ไม่เอียงมุม

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน แผ่นรองแบบหมุนที่ชัดเจนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้ปรับระดับและรองรับได้อย่างมั่นคง

ตัวยึดป้องกันการสั่นสะเทือน - ระบบเมตริก

ตัวยึดป้องกันการสั่นสะเทือน - ระบบเมตริกจะดูดซับการส่งสัญญาณระหว่างแผง อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรสองรายการที่อาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือน เสียงรบกวน และการกระแทกที่เป็นอันตราย วัสดุยางให้ฐานที่ทนทานและแข็งแรงในขณะที่สลักเกลียวยึดติดเพื่อความแข็งแรง

ยางรอง - ปรับความเอียงได้

ยางรองปรับความเอียงได้

ยางรอง- ปรับได้/ฐานเรียบ

ยางรองพร้อมฐานเรียบที่ปรับได้