Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กาวในตัว กดยึด แคลมป์สายเคเบิลแบบแบน

 (35 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ที่ยึดตัว D ยึดด้วยกาว

ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว มี 4 ขนาดที่แตกต่างกันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของมัดขนาดที่หลากหลาย ยึดสายเคเบิลแต่ยังสามารถถอดได้ สีเทา PVC เกรด UL94 V-0

ที่ยึดตัว J ยึดด้วยกาว

ที่ยึดปลอมสีใส ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว 5 ขนาดสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางมัดขนาดที่หลากหลาย PVC เกรด UL94 V-0 พร้อมกาวอะคริลิก

ที่ยึดตัว R ยึดด้วยกาว

ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาวยาง ยึดมัดอย่างแข็งแรงในขณะที่ยังสามารถถอดได้ สีเทา PVC เกรด UL94 V-0

ที่ยึดตัว U แบบกาว

ที่ยึดสายเคเบิลแบบกาวทรงต่ำแหมาะสำหรับใช้กับแผงที่มีความหนาแน่นสูงหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ เหมาะสำหรับการจับยึดมัดสายไฟที่มุมหรือที่ขอบ

ที่ยึดสสายเคเบิล - สกรู/สายรัดยึดด้วยกาวและหัวเข็มขัด

สายรัดสายเคเบิลยึดด้วยสกรูเป็นระบบการจัดการสายเคเบิลที่หลากหลายซึ่งไม่เพียงแต่ยึดสายเคเบิลให้แน่นเท่านั้น แต่ยังสามารถติดตั้งได้ด้วยกาวในตัวหรือด้วยสกรูหรือหมุด

ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U คู่, กดล็อค

แคลมป์คู่แบบตัว U พร้อมการออกแบบที่ใช้การเสียบเข้านี้มีโครงร่างต่ำ และเหมาะสำหรับใช้กับแผงขนาดหนาหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ

แคลมป์นี้มีประโยชน์สำหรับการรวบรวม ยึดสาย และเดินสายไฟสองมัดขนานกัน แคลมป์จะถูกยึดด้วยหมุดล็อกแบบติดตั้งล่วงหน้า

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U, กดล็อค

ที่ยึดสายเคเบิลทรงต่ำแหมาะสำหรับใช้กับแผงที่มีความหนาแน่นสูงหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ เหมาะสำหรับการจับยึดมัดสายไฟที่มุมหรือที่ขอบ

ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U, ที่ยึดทรงต้นสน

ทรงต่ำสำหรับใช้กับแผงที่มีความหนาแน่นสูงหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ เหมาะสำหรับการจับยึดมัดสายไฟที่มุมหรือที่ขอบ ล็อคเข้าในรู 1/4 บนแผง 1/16 " ได้อย่างรวดเร็ว มีให้เลือกสามขนาดสำหรับยึดมัดขนาด 1/8 นิ้ว, 3/16 นิ้ว และ 1/4 นิ้ว UL94 V-2 ไนลอน 6/6, สีธรรมชาติ"

ที่ยึดสายเคเบิล - คลิป SHR

กลุ่มผลิตภัณฑ์คลิปหนีบท่อลูกฟูกกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับไส้ไก่รัดสายไฟแบบช่อง (ซีรีส์ SHR) ของ Essentra ขนาด 20 และ 25 โดยมีให้เลือก 4 แบบ กดล็อคเข้าในรูกลมหรือรูสี่เหลี่ยม (เพื่อป้องกันการหมุน) ยึดด้วยสกรู และยึดด้วยกาว สันด้านในจะจับยึดไส้ไก่ สามารถถอดสลักออกได้ในการบำรุงรักษา

ที่ยึดสายเคเบิล - ตัว U, ยึดด้วยกาว

ที่ยึดสายเคเบิลให้การยึดที่แข็งแรงแต่เรียบง่ายและเป็นโซลูชั่นการจัดการสายเคเบิลที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย การยึดด้วยกาวเป็นการใช้งานที่แข็งแรงแต่ถอดได้

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, รูปตัว C

สามารถเลื่อนมัดเข้าออกได้อย่างง่ายดาย ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว มี 5 ขนาดที่แตกต่างกันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของมัดขนาดที่หลากหลาย PVC เกรด UL94 V-0 พร้อมกาวอะคริลิก

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, สายไฟเดี่ยว

ที่ยึดสายเคเบิลเดี่ยวให้การยึดที่แข็งแรงแต่เรียบง่ายและเป็นโซลูชั่นการจัดการสายเคเบิลที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย การยึดด้วยกาวเป็นการใช้งานที่แข็งแรงแต่ถอดได้

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, อลูมิเนียม, 1 แขน

ที่ยึดอลูมิเนียมมีแขนยืดหยุ่นที่สามารถงอรอบมัด น้ำหนักเบาและทนทาน ติดด้วยกาวเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว ทำจากอะลูมิเนียมที่มีผิวเคลือบสว่าง 2 ขนาดสำหรับขนาดมัดที่แตกต่างกัน

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, อลูมิเนียม, 2 แขน

คลิปสายเคเบิลอลูมิเนียมปรับได้นี้มีฐานกาวเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายและแข็งแรง แขนจะพันรอบๆ มัดเพื่อยึดให้เข้าที่

ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ปรับได้

คลิปวงล้อจับยึดมัดอย่างมั่นคง สามารถปรับให้ตรงกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมัดที่หลากหลาย ในขณะที่ล็อกมัด จะสามารถเปิดคลิปได้อีกครั้งสำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง เมื่อปิดแล้วคลิปจะไม่เปิดออกจนกว่าแท็บจะถูกปลด มีทั้งวัสดุเกรด UL94 V-2 หรือ UL94 V-0

ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ล็อค

สามารถเปิดและปิดได้หลายครั้งเพื่อใส่สายเคเบิลเพิ่มหรือเอาออก ฐานโค้งขนาดใหญ่ช่วยให้มั่นใจในการติดตั้งที่มั่นคง ไนลอน 6/6

ที่ยึดสายเคเบิล ยึดด้วยกาว

สามารถยึดสายไฟแบบตะกั่วได้สามเส้น เช่น สายไฟเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว สีเทา PVC เกรด UL94 V-0 พร้อมกาวอะคริลิก

ที่ยึดสายเคเบิลแบบล็อค ยึดด้วยกาว

ติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยกาว ไม่จำเป็นต้องเจาะรู อุปกรณ์ล็อคจะยึดสายเคเบิลเข้าที่และสามารถเปิดออกได้ นำเสนอในรูปแบบ สี และวัสดุที่แตกต่างกัน

ที่ยึดสายแพร - กดยึด, ทรงต่ำ

ที่ยึดสายแพรใช้งานและติดตั้งได้ง่ายและเหมาะสำหรับสายแพร คลิปทรงต่ำแบบกดยึดนี้เหมาะสำหรับงานการติดตั้งอย่างรวดเร็ว

ที่ยึดสายแพร - กดยึด, บานพับ, ไม่มีแรงตึง

ที่ยึดสายแพรแบบกดยึด บานพับ ไร้แรงตึง สามารถติดตั้งได้ง่ายเนื่องจากคุณสมบัติการใช้งานแบบกดเข้า บานพับและการไม่มีแรงตึงช่วยให้มั่นใจได้ว่าสายเคเบิลจะเป็นระเบียบโดยไม่ถูกทำให้ตึงด้วยข้อรัด

ที่ยึดสายแพร - กดยึด, บานพับ, ไม่มีแรงตึง, ถอดได้

สำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้น ที่ยึดสายเคเบิลนี้เหมาะที่สุดด้วยคุณสมบัติการกดล็อคที่ช่วยให้ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ที่ยึดเหล่านี้ยังสามารถถอดได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นบานพับ

ที่ยึดสายแพร - กดล็อค, ล็อคด้านบน, ขนาดเล็ก

ที่ยึดสายแพรขนาดเล็กแบบกดยึด ล็อคด้านบน ติดตั้งได้ง่ายเนื่องจากคุณสมบัติการใช้งานแบบกดเข้า เหมาะสำหรับสายเคเบิลน้ำหนักเบาและล็อคด้านบน

ที่ยึดสายแพร - กดล็อค, ล็อคด้านบน, ถอดได้

ที่ยึดสายแพรแบบกดยึด ล็อคด้านบน ติดตั้งได้ง่ายเนื่องจากคุณสมบัติการใช้งานแบบกดเข้า ที่ยึดสายเคเบิลเหล่านี้มีตัวล็อคด้านบน

ที่ยึดสายแพร - การยึดด้วยกาว, ติดตั้งด้านข้าง, ความตึง

ที่ยึดสายแพรได้รับการออกแบบเพื่อยึดสายแพรและด้านหลังมีเทปกาวคุณภาพสูง เป็นการติดตั้งด้านข้างเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, ตัวยึดคู่

ที่ยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นและที่ยึดแบบยึดด้วยกาวนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงเนื่องจากการยึดด้วยฐานกาวที่ง่ายดาย ที่ยึดเหล่านี้ยังนำเสนอการยึดแบบคู่

  • จาก 2