20198732
20198732
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 90,9522 Kč |
20 - 49 | 77,3217 Kč |
50 - 99 | 68,1522 Kč |
100 + | 59,23 Kč |
Typ závitu | Drsný |
---|---|
d1 | M6 |
d2 | 20.0 |
w1 | 36.0 |
h1 | 36.0 |
w2 | 20.0 |
w3 | 8.0 |
F1 max. kg | 70.0 |
F2 max. kg | 50.0 |
Hmotnost (kg) | 0.05 |
Materiál | ocel pozinkovaná |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku